Passer au contenu principal
carrier-RBC-AMS54UL-vrf-wired-remote-controller

Télécommande filaire programmable Toshiba Carrier

RBC-AMS54E-UL
Compatible avec les systèmes VRF de Toshiba Carrier
Type: Carrier Toshiba VRF

Aperçu

La télécommande filaire (programmable) est un thermostat à basse tension, fixé au mur, qui maintient la température de la pièce en contrôlant le fonctionnement du système.

Caractéristiques du produit

  • Fonctionnement facile et peu de boutons
  • Écran ACL à motifs
  • Grand écran
  • Plage de températures de fonctionnement : 32-104 °F
  • Couleur : blanc
  • Communication : oui
  • Compatible Wi-Fi : non
  • Longueur : 4,7 po
  • Largeur : 0,9 po
  • Hauteur : 6,1 po
  • Poids : 0,2 lb