Commande filaire compacte Toshiba Carrier
RBC-ASCU11-UL
Compatible avec les systèmes VRF de Toshiba Carrier
Type: Carrier Toshiba VRF
Aperçu
La commande filaire compacte Toshiba Carrier est une commande centrale à usage moins commercial, à prix plus abordable et rétrocompatible avec les systèmes de la série E. Il s’agit de la première commande filaire compacte de la gamme de la série U.
Caractéristiques du produit
- Fonctionnement facile et peu de boutons
- Écran ACL à motifs
- Grand écran
- Plage de températures de fonctionnement : 32-104 °F
- Couleur : blanc
- Communication : oui
- Compatible Wi-Fi : non
- Longueur : 4,7 po
- Largeur : 0,9 po
- Hauteur : 6,1 po
- Poids : 0,2 lb