Toshiba Carrier Wired Programmable Remote Controller
RBC-AWSU52-UL
Compatible with Toshiba Carrier VRF systems
Type: Carrier Toshiba VRF
Overview
The wired remote controller (programmable) is a low voltage thermostat mounted on the wall that maintains room temperature by controlling system operation.
Caractéristiques du produit
- Fonctionnement facile et peu de boutons
- Écran ACL à motifs
- Grand écran
- Plage de températures de fonctionnement : 32-104 °F
- Couleur : blanc
- Communication : oui
- Compatible Wi-Fi : non
- Longueur : 4,7 po
- Largeur : 0,9 po
- Hauteur : 6,1 po
- Poids : 0,2 lb