Commande centrale compacte Toshiba Carrier
TCB-SC640U-UL
Compatible avec les systèmes VRF de Toshiba Carrier
Type: Carrier Toshiba VRF
Aperçu
Toshiba Carrier offre désormais une commande centrale à usage moins commercial et à un prix plus abordable dans la gamme de la série U. Cette commande est rétrocompatible avec les systèmes de la série E et elle est idéale pour les foyers multifamiliaux et les petites entreprises.
Caractéristiques du produit
- Permet de commander et de contrôler jusqu'à 64 unités pour un maximum de 10 zones
- Solution de commande centrale alternative abordable
- Tension : 110-125-1-60
- Plage de température de fonctionnement : 32-104
- Couleur : blanc
- Communication : oui
- Compatible Wi-Fi : non
- Longueur : 8,7 po
- Largeur : 4,1 po
- Hauteur : 6,1 po
- Poids : 1,2 lb