Neos 100S Truck Refrigeration Unit

Jednotka NEOS 100 S je chladicí jednotka s pohonem od alternátoru, určená pro malá dodávková vozidla

VÝHODY:

  • Účelná konstrukce
  • Zachování chladícího řetězce
  • Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí
  • Integrovaná jednotka nabízí větší efektivnost

Řada chladicích jednotek NEOS 100 S s pohonem od alternátoru dodává konstantní chladicí a topný výkon. Jednotky s možností univerzální instalace jsou vhodné pro vozidla s objemem nákladového prostoru až do 6 m3. Jednotka je k dispozici ve 2 verzích, Slim a Split, jedná se proto o všestrannou a spolehlivou volbu zákazníků, kteří si přejí ochranu nákladu, spolehlivost a pohodlí řidiče.

VÝHODY:

  • Účelná konstrukce
  • Zachování chladícího řetězce
  • Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí
  • Vnější universální instalace

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 160
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 450
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 450

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 700

Hmotnost

Kondenzátor 48 kg
Výparník (MNS600) 15

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 480 x 864 x 232mm

Řada chladicích jednotek NEOS 100 S s pohonem od alternátoru dodává konstantní chladicí a topný výkon. Jednotky s možností univerzální instalace jsou vhodné pro vozidla s objemem nákladového prostoru až do 6 m3. Jednotka je k dispozici ve 2 verzích, Slim a Split, jedná se proto o všestrannou a spolehlivou volbu zákazníků, kteří si přejí ochranu nákladu, spolehlivost a pohodlí řidiče.

VÝHODY:

  • Účelná konstrukce
  • Zachování chladícího řetězce
  • Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí
  • Vnější universální instalace

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 160
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 450
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 450

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 700

Hmotnost

Kondenzátor 48 kg
Výparník (MNS600) 15

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 480 x 864 x 232mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
eSolutions video
Najdi nejbližší servisní středisko