Pulsor 600 MT
Konstantní chladicí výkon po celý den
VÝHODY
- Revoluce chladícího řetězce
- Nízké náklady na vlastnictví
- Zajištění udržitelnosti
- Vysoký výkon při volnoběhu
- Nepřekonatelná technologie

Udržování konstantního chladicího výkonu po celou dobu intenzivního zavážení je každodenní náročný úkol. Když vybíráte chladicí jednotku, musíte si být jisti, že vám pomůže dodávat zákazníkům zboží, které je vždy v perfektním stavu.
POTŘEBA VYSOKÉHO VÝKONU…
Časté zastávky, mnohokrát otevřené dveře, dopravní zácpy, zboží vyžadující různé teploty, zboží citlivé na výkyvy teploty – to vše brání snadnému udržování chladicího řetězce. Pro udržení správné teploty musí vaše chladicí jednotka poskytovat neustále možnosti rychlého poklesu teploty a vysokého výkonu.
…DOKONCE I PŘI VOLNOBĚHU
Konvenční chladicí jednotky závisí na otáčkách motoru a dosahují optimální výkon při 2400 ot/min. Avšak během dodávek ve městě pracuje vaše dodávka 90 % času na nižší otáčky (pod 2400 ot/min)*. To snižuje chladicí výkon a znesnadňuje udržování správné teploty pro vaše zboží.
* Ve standardním rozvozovém cyklu ve městě
NAŠE ODPOVĚĎ: Revoluční řada Pulsor. Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.
VÝHODY
- Revoluce chladícího řetězce
- Nízké náklady na vlastnictví
- Zajištění udržitelnosti
- Vysoký výkon při volnoběhu
- Nepřekonatelná technologie
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Výkon při elektropohonu (W) 0 °C | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Topný výkon
Topný systém (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Elektropohon (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
(AMCA 21085) m3/h | 1 490 | 1 015 | 695 |
Hmotnost
Jednotka s režimy pohonu od motoru a elektropohonu | 98 kg |
Výparník MCL1100 | 30 kg |
Výparník MCL850 | 22 kg |
Výparník MCS600 | 17 kg |
Compressor
Model | BS330/MS330 |
Zdvihový objem | 32,7 cm3 |
Počet válců |
Elektropohon
Napětí/fáze/frekvence | 400/3/50-60 Hz |
Jmenovitý výkon | V závislosti na konfiguraci |
Chladivo
Typ | R-404A |
Náplň | 2,1 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 57dBA |
Jednotka
Rozměry kondenzátorů (h x š x v) | 579 x 1289 x 353 mm |
Příklad konfigurace pro více teplot
Udržování konstantního chladicího výkonu po celou dobu intenzivního zavážení je každodenní náročný úkol. Když vybíráte chladicí jednotku, musíte si být jisti, že vám pomůže dodávat zákazníkům zboží, které je vždy v perfektním stavu.
POTŘEBA VYSOKÉHO VÝKONU…
Časté zastávky, mnohokrát otevřené dveře, dopravní zácpy, zboží vyžadující různé teploty, zboží citlivé na výkyvy teploty – to vše brání snadnému udržování chladicího řetězce. Pro udržení správné teploty musí vaše chladicí jednotka poskytovat neustále možnosti rychlého poklesu teploty a vysokého výkonu.
…DOKONCE I PŘI VOLNOBĚHU
Konvenční chladicí jednotky závisí na otáčkách motoru a dosahují optimální výkon při 2400 ot/min. Avšak během dodávek ve městě pracuje vaše dodávka 90 % času na nižší otáčky (pod 2400 ot/min)*. To snižuje chladicí výkon a znesnadňuje udržování správné teploty pro vaše zboží.
* Ve standardním rozvozovém cyklu ve městě
NAŠE ODPOVĚĎ: Revoluční řada Pulsor. Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.
VÝHODY
- Revoluce chladícího řetězce
- Nízké náklady na vlastnictví
- Zajištění udržitelnosti
- Vysoký výkon při volnoběhu
- Nepřekonatelná technologie
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Výkon při elektropohonu (W) 0 °C | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Topný výkon
Topný systém (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Elektropohon (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
(AMCA 21085) m3/h | 1 490 | 1 015 | 695 |
Hmotnost
Jednotka s režimy pohonu od motoru a elektropohonu | 98 kg |
Výparník MCL1100 | 30 kg |
Výparník MCL850 | 22 kg |
Výparník MCS600 | 17 kg |
Compressor
Model | BS330/MS330 |
Zdvihový objem | 32,7 cm3 |
Počet válců |
Elektropohon
Napětí/fáze/frekvence | 400/3/50-60 Hz |
Jmenovitý výkon | V závislosti na konfiguraci |
Chladivo
Typ | R-404A |
Náplň | 2,1 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 57dBA |
Jednotka
Rozměry kondenzátorů (h x š x v) | 579 x 1289 x 353 mm |
Příklad konfigurace pro více teplot