Vatna 150
Eutektická technologie pro dodávková vozidla
VÝHODY:
- Jednoduché použití
- Efektivně vynaložené náklady
Řada VATNA představuje eutektický chladicí systém určený pro distribuci zmrazených potravin a zmrzlin ve skříních s objemem od 5 do 23 m3.
JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Jednotky VATNA pracují automaticky na principu eutektických chladicích desek využívajících chladivo R404A. Mohou být připojeny i přes noc.
Chladicí výkon je pak uvolňován za denního provozu.
V noci připojíte, během celého dne můžete dodávat.
EFEKTIVNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY
Jednotky pracují automaticky vyžadující pouze omezenou údržbu. Nicméně přístupnost je zlepšena tak, že údržba je snadná a vyžaduje pouze snížené náklady.
Maximální zatížení je možné díky nízké tloušťce použitých desek.
FLEXIBILITA
Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.
VÝHODY:
- Jednoduché použití
- Efektivně vynaložené náklady
- Flexibilita
Chladicí výkon
Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.
Model |
VATNA 150 – 2 desky |
Akumulovaný výkon |
19 300 kJ |
K*Ms |
6,3 W/°C |
Hmotnost
Kondenzátor vpředu |
90 kg |
Deska |
85 kg |
Kompresor poháněný motorem
Model |
CT159 |
Zdvihový objem |
105 cm3 |
Počet válců |
2 |
Elektropohon
Napětí/fáze/frekvence |
400/3/50 Hz |
Chladivo
Typ |
R-404A |
Obecné (délka skříně, chladivo, ...)
Rozměry kondenzátorů (h x š x v) |
553 x 1000 x 420 mm |
Řada VATNA představuje eutektický chladicí systém určený pro distribuci zmrazených potravin a zmrzlin ve skříních s objemem od 5 do 23 m3.
JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Jednotky VATNA pracují automaticky na principu eutektických chladicích desek využívajících chladivo R404A. Mohou být připojeny i přes noc.
Chladicí výkon je pak uvolňován za denního provozu.
V noci připojíte, během celého dne můžete dodávat.
EFEKTIVNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY
Jednotky pracují automaticky vyžadující pouze omezenou údržbu. Nicméně přístupnost je zlepšena tak, že údržba je snadná a vyžaduje pouze snížené náklady.
Maximální zatížení je možné díky nízké tloušťce použitých desek.
FLEXIBILITA
Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.
VÝHODY:
- Jednoduché použití
- Efektivně vynaložené náklady
- Flexibilita
Chladicí výkon
Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.
Model |
VATNA 150 – 2 desky |
Akumulovaný výkon |
19 300 kJ |
K*Ms |
6,3 W/°C |
Hmotnost
Kondenzátor vpředu |
90 kg |
Deska |
85 kg |
Kompresor poháněný motorem
Model |
CT159 |
Zdvihový objem |
105 cm3 |
Počet válců |
2 |
Elektropohon
Napětí/fáze/frekvence |
400/3/50 Hz |
Chladivo
Typ |
R-404A |
Obecné (délka skříně, chladivo, ...)
Rozměry kondenzátorů (h x š x v) |
553 x 1000 x 420 mm |