Xarios 150

Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.

PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 110
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 050
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 1 550
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 711
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 1 200
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 540

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 1 800

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 690

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 53 kg
Výparník MXS 600 15 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model SD5H09 PS130
Zdvihový objem 87 cm3 12,7
Počet válců 5 Rotační

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
Jmenovitý výkon 1 020 W

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,2 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 54,6 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 480 x 864 x 232 mm

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.

PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 110
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 050
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 1 550
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 711
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 1 200
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 540

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 1 800

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 690

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 53 kg
Výparník MXS 600 15 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model SD5H09 PS130
Zdvihový objem 87 cm3 12,7
Počet válců 5 Rotační

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
Jmenovitý výkon 1 020 W

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,2 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 54,6 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 480 x 864 x 232 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat