Xarios 200
Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.
PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE
Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.
OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ
Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.
POHODLÍ ŘIDIČE
Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
MXV 850 | MXS 850 | |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 2 400 | 2 415 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 1 820 | 1 440 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 930 | 980 |
Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 280 | 1 300 |
Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 620 | 580 |
Topný výkon
MXV 850 | MXS 850 | |
Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 2 200 | 2 200 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Hmotnost
Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 53 kg |
Výparník MXV 850 | 17 kg |
Výparník MXS 850 | 19 kg |
Kompresor
Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
Model | Carrier 130 | PS130 |
Zdvihový objem | 131 cm3 | 12,7 |
Počet válců | 6 | Rotační |
Elektropohon
Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Jmenovitý výkon | 990 W |
Chladivo
Typ | R-404A |
Náplň | 1,4 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 54,6 dBA |
Jednotka
Rozměry (h x š x v) | 480 x 864 x 232 mm |
Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.
PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE
Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.
OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ
Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.
POHODLÍ ŘIDIČE
Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
MXV 850 | MXS 850 | |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 2 400 | 2 415 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 1 820 | 1 440 |
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 930 | 980 |
Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 280 | 1 300 |
Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 620 | 580 |
Topný výkon
MXV 850 | MXS 850 | |
Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 2 200 | 2 200 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Hmotnost
Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 53 kg |
Výparník MXV 850 | 17 kg |
Výparník MXS 850 | 19 kg |
Kompresor
Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
Model | Carrier 130 | PS130 |
Zdvihový objem | 131 cm3 | 12,7 |
Počet válců | 6 | Rotační |
Elektropohon
Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Jmenovitý výkon | 990 W |
Chladivo
Typ | R-404A |
Náplň | 1,4 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 54,6 dBA |
Jednotka
Rozměry (h x š x v) | 480 x 864 x 232 mm |