Xarios 300

Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.

PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MXV850 MXS850
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 860 3 060
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 650 1 690
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 240 2 440
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 1 150 1 300
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 1 820 1 940
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 890 760

Topný výkon

  MXV 850 MXS 850
Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 2 800 2 800

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

  MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 750 800

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 66 kg
Výparník MXV 850 17 kg
Výparník MXS 850 19 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model Carrier 150 Carrier 150
Zdvihový objem 147 cm3 147 cm3
Počet válců 6 6

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 1890 W

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,4 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 505 x 1 125 x 238 mm

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.

PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MXV850 MXS850
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 860 3 060
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 650 1 690
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 240 2 440
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 1 150 1 300
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 1 820 1 940
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 890 760

Topný výkon

  MXV 850 MXS 850
Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 2 800 2 800

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

  MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 750 800

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 66 kg
Výparník MXV 850 17 kg
Výparník MXS 850 19 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model Carrier 150 Carrier 150
Zdvihový objem 147 cm3 147 cm3
Počet válců 6 6

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 1890 W

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,4 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 505 x 1 125 x 238 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat