Xarios 350

Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.

PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MXS 1100
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 3 730
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 2 080
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 845
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 1 400
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 2 510
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 1 170

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 3 100

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 1 470

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 84 kg
Výparník   MXL 1100 29 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model Carrier 150 Carrier 150
Zdvihový objem 147 cm3 147 cm3
Počet válců 6 6

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 2 520 W

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,4 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 505 x 1125 x 238 mm

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.

PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.

OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

POHODLÍ ŘIDIČE

Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.

VÝHODY

  • Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
  • Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MXS 1100
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 3 730
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 2 080
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 845
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 1 400
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 2 510
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 1 170

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 3 100

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 1 470

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 84 kg
Výparník   MXL 1100 29 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model Carrier 150 Carrier 150
Zdvihový objem 147 cm3 147 cm3
Počet válců 6 6

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 2 520 W

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,4 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 505 x 1125 x 238 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat