Xarios 350 MT
Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.
PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE
Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.
OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ
Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.
POHODLÍ ŘIDIČE
Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 910 | 730 | 740 |
Topný výkon
Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 3 100 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
(AMCA 21085) m3/h | 820 | 730 | 750 |
Hmotnost
Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 42 kg |
Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 85 kg |
Výparník MXS 850 | 19 kg |
Výparník MXS 600 | 15 kg |
Výparník MXV 850 | 17 kg |
Kompresor
Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
Zdvihový objem | 147 cm3 | 147 cm3 |
Počet válců | 6 | 6 |
Elektropohon
Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
Jmenovitý výkon | V závislosti na konfiguraci |
Chladivo
Typ | R-404A |
Náplň | 1,6 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 57 dBA |
Jednotka
Rozměry (h x š x v) | 505 x 1125 x 238 mm |
Uvedené objemy odpovídají teplotě okolního prostředí +30 °C a malému počtu otevření dveří. Teploty v chladicích oddílech jsou zcela obratitelné.
Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, s jednou i více teplotami, ve vozidlech s objemy skříní od 8 do 48 m3 jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silniční i elektroprovoz.
PODPORA CHLADÍCÍHO ŘETĚZCE
Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. Díky řadě výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, je k dispozici široká škála konfigurací pro více teplot, které umožňují přepravu různých druhů zboží.
OPTIMALIZOVANÉ NÁKLADY NA POUŽITÍ
Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, přičemž zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.
POHODLÍ ŘIDIČE
Řada XARIOS se vyznačuje nízkou hlučností, což omezuje dopad na okolí a zvyšuje pohodlí řidiče. Dálkové ovládání v kabině se snadno obsluhuje a umožňuje automatický výběr režimu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.
VÝHODY
- Mimořádně plochý výparník umožňuje větší nakládku
- Bezkartáčové ventilátory a moderní elektronická řídicí jednotka zaručují vysokou spolehlivost a delší životnost produktu
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)
MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 910 | 730 | 740 |
Topný výkon
Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 3 100 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
(AMCA 21085) m3/h | 820 | 730 | 750 |
Hmotnost
Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 42 kg |
Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 85 kg |
Výparník MXS 850 | 19 kg |
Výparník MXS 600 | 15 kg |
Výparník MXV 850 | 17 kg |
Kompresor
Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
Zdvihový objem | 147 cm3 | 147 cm3 |
Počet válců | 6 | 6 |
Elektropohon
Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
Jmenovitý výkon | V závislosti na konfiguraci |
Chladivo
Typ | R-404A |
Náplň | 1,6 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 57 dBA |
Jednotka
Rozměry (h x š x v) | 505 x 1125 x 238 mm |
Uvedené objemy odpovídají teplotě okolního prostředí +30 °C a malému počtu otevření dveří. Teploty v chladicích oddílech jsou zcela obratitelné.