Supra 850

Vhodné řešení pro všechny vaše distribuční potřeby

Výkon řady SUPRA pro chladicí nákladní vozy.

VÝHODY

  • Stálý průtok vzduchu výparníkem
  • Robustní provedení
  • Vysoká spolehlivost
  • Extrémně nízká hlučnost
  • Vysoký chladící výkon

K dispozici s : 

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru. Jednotky SUPRA nabízí vylepšenou ochranu před přetížením pro veškeré typy použití v nákladních vozidlech. Celá řada je k dispozici v provedení pro více teplot.

VYSOKÝ VÝKON

Řada Supra, rozšířená o tři výkonné modely,nabízí chladicí výkon až 12 000 wattů. Nové ventilátory zvyšují průtok vzduchu o 24 % pro rychlé obnovení teploty a zlepšené řízení vzduchu. Použití 7mm kondenzátoru a menšího kompresoru zvyšuje účinnost jednotky v důsledku snížení spotřeby paliva na každý watt vyprodukovaného výkonu.

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ

Jednotky řady SUPRA dokáží pracovat stovky tisíc hodin díky své robustní konstrukci z pevných, ale rovněž estetických kompozitních materiálů. Rovněž ostatní součásti jsou schopné prodloužit životnost jednotky a zkrátit prostoje. Čas údržby je rovněž optimalizován díky snadné přístupnosti.

VÝHODY

  • Stálý průtok vzduchu výparníkem
  • Robustní provedení
  • Vysoká spolehlivost
  • Extrémně nízká hlučnost
  • Vysoký chladící výkon

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 7 800
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 4 900
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 6 450
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 4 240

Topný výkon

Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 3 360
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 1 765

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 2 500

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 461 kg
Verze T (nízká hlučnost) 464 kg
Verze X (Silent) 466 kg

Motor

Model CT3-44TV
Zdvihový objem 719 cm3
Počet válců 3
Interval údržby 750/1000 hodin

Kompresor

Model 05K4
Zdvihový objem >400 cm3
Počet válců 4

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Jmenovitý výkon 4,8 kW

Chladivo

Type R-404A, R-452A
Náplň 6,8 kg

Akustický tlak

  Standardně Snížená hlučnost Verze Silent
Vysoké otáčky 68,7 dBA 66 dBA 64,6 dBA
Nízké otáčky 66,3 dBA 62,1 dBA 61,9 dBA
Elektropohon 59,7 dBA 55 dBA

-

Jednotka

Rozměry 888 x 1823 x 629 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru. Jednotky SUPRA nabízí vylepšenou ochranu před přetížením pro veškeré typy použití v nákladních vozidlech. Celá řada je k dispozici v provedení pro více teplot.

VYSOKÝ VÝKON

Řada Supra, rozšířená o tři výkonné modely,nabízí chladicí výkon až 12 000 wattů. Nové ventilátory zvyšují průtok vzduchu o 24 % pro rychlé obnovení teploty a zlepšené řízení vzduchu. Použití 7mm kondenzátoru a menšího kompresoru zvyšuje účinnost jednotky v důsledku snížení spotřeby paliva na každý watt vyprodukovaného výkonu.

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ

Jednotky řady SUPRA dokáží pracovat stovky tisíc hodin díky své robustní konstrukci z pevných, ale rovněž estetických kompozitních materiálů. Rovněž ostatní součásti jsou schopné prodloužit životnost jednotky a zkrátit prostoje. Čas údržby je rovněž optimalizován díky snadné přístupnosti.

VÝHODY

  • Stálý průtok vzduchu výparníkem
  • Robustní provedení
  • Vysoká spolehlivost
  • Extrémně nízká hlučnost
  • Vysoký chladící výkon

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 7 800
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 4 900
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 6 450
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 4 240

Topný výkon

Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 3 360
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 1 765

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 2 500

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 461 kg
Verze T (nízká hlučnost) 464 kg
Verze X (Silent) 466 kg

Motor

Model CT3-44TV
Zdvihový objem 719 cm3
Počet válců 3
Interval údržby 750/1000 hodin

Kompresor

Model 05K4
Zdvihový objem >400 cm3
Počet válců 4

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Jmenovitý výkon 4,8 kW

Chladivo

Type R-404A, R-452A
Náplň 6,8 kg

Akustický tlak

  Standardně Snížená hlučnost Verze Silent
Vysoké otáčky 68,7 dBA 66 dBA 64,6 dBA
Nízké otáčky 66,3 dBA 62,1 dBA 61,9 dBA
Elektropohon 59,7 dBA 55 dBA

-

Jednotka

Rozměry 888 x 1823 x 629 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Také by vás mohlo zajímat