Supra 850 MT
Vhodné řešení pro všechny vaše distribuční potřeby
Výkon řady SUPRA pro chladicí nákladní vozy.
VÝHODY
- Stálý průtok vzduchu výparníkem
- Robustní provedení
- Vysoká spolehlivost
- Extrémně nízká hlučnost
- Vysoký chladící výkon
K dispozici s :
Model SUPRA 850MT nabízí maximální flexibilitu při rozvážce více produktů vyžadujících různé teploty díky velmi tenkým výparníkům, které lze přizpůsobit požadavkům víceteplotních konfigurací.
Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.
Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.
VÝHODY
- Výjimečné výkonnové charakteristiky
- Vysoká spolehlivost
- Zlepšená provozní dostupnost
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) |
5 400 |
6 120 |
6 615 |
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) |
2 975 |
3 705 |
4 075 |
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) |
5 090 |
5 650 |
5 845 |
Výkon při elektropohonu -20°C (W) |
2 875 |
3 530 |
3 880 |
Topný výkon
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) |
2 985 |
3 425 |
3 645 |
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) |
2 925 |
3 320 |
3 530 |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
(AMCA 21085) m3/hr |
1 100 |
2 100 |
2 400 |
Hmotnost
(včetně akumulátoru)
Verze S (standard) |
443 kg |
Verze T (nízká hlučnost) |
446 kg |
Verze X (Silent) |
448 kg |
Motor
Model |
CT3-44TV |
Zdvihový objem |
719 cm3 |
Počet válců |
3 |
Interval údržby |
750/1000 hodin |
Kompresor
Model |
05K4 |
Zdvihový objem |
400 cm3 |
Počet válců |
4 |
Elektropohon
Napětí/fáze/frekvence |
230/400/3/50 Hz |
Jmenovitý výkon |
5 kW |
Chladivo
Typ |
R-404A, R-452A |
Náplň |
V závislosti na konfiguraci |
Akustický tlak
Standardně |
Snížená hlučnost |
Verze SILENT |
|
Vysoké otáčky |
68,7 dBA |
66 dBA |
64,6 dBA |
Nízké otáčky |
66,3 dBA |
62,1 dBA |
61,9 dBA |
Elektropohon |
59,7 dBA |
55dBA |
- |
Jednotka
Rozměry |
888 x 1823 x 629 mm |
Otvor skříně |
d 1245 x v 310 mm |
Příklad konfigurace pro více teplot
Model SUPRA 850MT nabízí maximální flexibilitu při rozvážce více produktů vyžadujících různé teploty díky velmi tenkým výparníkům, které lze přizpůsobit požadavkům víceteplotních konfigurací.
Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.
Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.
VÝHODY
- Výjimečné výkonnové charakteristiky
- Vysoká spolehlivost
- Zlepšená provozní dostupnost
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) |
5 400 |
6 120 |
6 615 |
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) |
2 975 |
3 705 |
4 075 |
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) |
5 090 |
5 650 |
5 845 |
Výkon při elektropohonu -20°C (W) |
2 875 |
3 530 |
3 880 |
Topný výkon
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) |
2 985 |
3 425 |
3 645 |
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) |
2 925 |
3 320 |
3 530 |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
(AMCA 21085) m3/hr |
1 100 |
2 100 |
2 400 |
Hmotnost
(včetně akumulátoru)
Verze S (standard) |
443 kg |
Verze T (nízká hlučnost) |
446 kg |
Verze X (Silent) |
448 kg |
Motor
Model |
CT3-44TV |
Zdvihový objem |
719 cm3 |
Počet válců |
3 |
Interval údržby |
750/1000 hodin |
Kompresor
Model |
05K4 |
Zdvihový objem |
400 cm3 |
Počet válců |
4 |
Elektropohon
Napětí/fáze/frekvence |
230/400/3/50 Hz |
Jmenovitý výkon |
5 kW |
Chladivo
Typ |
R-404A, R-452A |
Náplň |
V závislosti na konfiguraci |
Akustický tlak
Standardně |
Snížená hlučnost |
Verze SILENT |
|
Vysoké otáčky |
68,7 dBA |
66 dBA |
64,6 dBA |
Nízké otáčky |
66,3 dBA |
62,1 dBA |
61,9 dBA |
Elektropohon |
59,7 dBA |
55dBA |
- |
Jednotka
Rozměry |
888 x 1823 x 629 mm |
Otvor skříně |
d 1245 x v 310 mm |
Příklad konfigurace pro více teplot