Supra 950 U

Kompaktní jednotka pro nákladní vozidla s pohonem od dieselmotoru a se spodní montáží, nabízející vysoký chladicí výkon a robustní spolehlivost.

VÝHODY

  • Vysoce odolné proti vlhkosti, znečištění a prašnosti
  • Výjimečná spolehlivost
  • Provoz s nízkou hlučností
  • Mimořádně plochý výparník

Kompaktní jednotka pro nákladní vozidla. Jednotka s vlastním dieselmotorem a se spodní montáží, nabízející vysoký chladicí výkon a robustní spolehlivost.

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.
Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.

VÝHODY

  • Vysoce odolné proti vlhkosti, znečištění a prašnosti
  • Výjimečná spolehlivost
  • Provoz s nízkou hlučností
  • Mimořádně plochý výparník
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 10 600
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 6 205
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 7 430
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 5 500

Topný výkon

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 2 250

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 437 kg
Verze T (nízká hlučnost) 440 kg
Verze X (Silent) 445 k

Chladivo

Typ R-404A

Jednotka

Rozměry 1823 x 856 x 644mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Kompresor

Model 05G 437 kg
Počet válců 6
Zdvihový objem 600 cm³

Motor

Model CT3-69 TV
Počet válců 3
Zdvihový objem 1123 cm³
Interval údržby 1000 hodin

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 9 kW

Chladivo

Typ R404A
Náplň V závislosti na konfiguraci

Akustický tlak

Vysoké otáčky 76.8 dBA
Nízké otáčky 73.7 dBA
Elektropohon 66.1 dBA

Kompaktní jednotka pro nákladní vozidla. Jednotka s vlastním dieselmotorem a se spodní montáží, nabízející vysoký chladicí výkon a robustní spolehlivost.

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.
Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.

VÝHODY

  • Vysoce odolné proti vlhkosti, znečištění a prašnosti
  • Výjimečná spolehlivost
  • Provoz s nízkou hlučností
  • Mimořádně plochý výparník
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 10 600
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 6 205
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 7 430
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 5 500

Topný výkon

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 2 250

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 437 kg
Verze T (nízká hlučnost) 440 kg
Verze X (Silent) 445 k

Chladivo

Typ R-404A

Jednotka

Rozměry 1823 x 856 x 644mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Kompresor

Model 05G 437 kg
Počet válců 6
Zdvihový objem 600 cm³

Motor

Model CT3-69 TV
Počet válců 3
Zdvihový objem 1123 cm³
Interval údržby 1000 hodin

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 9 kW

Chladivo

Typ R404A
Náplň V závislosti na konfiguraci

Akustický tlak

Vysoké otáčky 76.8 dBA
Nízké otáčky 73.7 dBA
Elektropohon 66.1 dBA
Discover
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Také by vás mohlo zajímat