Vatna 200 H-B

Eutektische Technologie für Ihr Lieferfahrzeug

VORTEILE:

  • Leichte Bedienbarkeit
  • Kosteneffizienz

Bei der Baureihe VATNA handelt es sich um eutektische Kühlsysteme, die für die Lieferung von Tiefkühlprodukten und Speiseeis in Fahrzeugen mit Volumina von 5 bis 23 m3 bestimmt sind.

VORTEILE :

  • Ease of use
  • Cost efficiency
  • Flexibility

LEICHTE BEDIENBARKEIT

VATNA-Aggregate arbeiten automatisch; die eutektischen Platten mit Kältemittel R404A werden über Anschluss an das Stromnetz über Nacht aufgeladen. Die Kühlleistung wird während des Betriebs am Tag freigesetzt. Über Nacht aufladen – den ganzen Tag lang ausliefern

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den automatischen Betrieb ist nur wenig Wartung erforderlich. Für leichtere Wartung und geringere Kosten ist der Zugang jedoch vereinfacht. Durch die geringe Dicke der verwendeten Platten ist eine maximale Zuladung möglich.

FLEXIBILITÄT

Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle und Front- oder Unterbaumontage verfügbar. Mit geringem Geräuschpegel sind die Aggregate für städtische Auslieferungen geeignet.

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems unter A.T.P. Vorgaben. gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Modell VATNA 203 - 3 platten VATNA 204 - 4 platten
Gesamtleistung 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Gewicht

Frontmontierter Kondensator 140 kg
Unterflur-Kondensator 145 kg
Platte 85 kg

Motorkompressor

Modell CT215
Hubraum 167 cm3
Anzahl Zylinder 2

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 400/3/50 Hz

Kältemittel

Typ R-404A

Aggregat

Abmessungen frontmontierter Kondensator (T x B x H) 553 x 1000 x 420mm
Abmessungen Unterflurkondensator (T x B x H) 505 x 1100 x 440mm

Bei der Baureihe VATNA handelt es sich um eutektische Kühlsysteme, die für die Lieferung von Tiefkühlprodukten und Speiseeis in Fahrzeugen mit Volumina von 5 bis 23 m3 bestimmt sind.

VORTEILE :

  • Ease of use
  • Cost efficiency
  • Flexibility

LEICHTE BEDIENBARKEIT

VATNA-Aggregate arbeiten automatisch; die eutektischen Platten mit Kältemittel R404A werden über Anschluss an das Stromnetz über Nacht aufgeladen. Die Kühlleistung wird während des Betriebs am Tag freigesetzt. Über Nacht aufladen – den ganzen Tag lang ausliefern

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den automatischen Betrieb ist nur wenig Wartung erforderlich. Für leichtere Wartung und geringere Kosten ist der Zugang jedoch vereinfacht. Durch die geringe Dicke der verwendeten Platten ist eine maximale Zuladung möglich.

FLEXIBILITÄT

Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle und Front- oder Unterbaumontage verfügbar. Mit geringem Geräuschpegel sind die Aggregate für städtische Auslieferungen geeignet.

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems unter A.T.P. Vorgaben. gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Modell VATNA 203 - 3 platten VATNA 204 - 4 platten
Gesamtleistung 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Gewicht

Frontmontierter Kondensator 140 kg
Unterflur-Kondensator 145 kg
Platte 85 kg

Motorkompressor

Modell CT215
Hubraum 167 cm3
Anzahl Zylinder 2

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 400/3/50 Hz

Kältemittel

Typ R-404A

Aggregat

Abmessungen frontmontierter Kondensator (T x B x H) 553 x 1000 x 420mm
Abmessungen Unterflurkondensator (T x B x H) 505 x 1100 x 440mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
In Verbindung mit
Ihnen könnte auch gefallen