Viento 200 R134a
Einfaches Aggregat nur für den Straßenbetrieb für Lieferfahrzeuge
VORTEILE:
- Zuverlässig
- Einfach
- Vielseitig
VIENTO ist eine Baureihe einfacher Aggregate nur für den Straßenbetrieb, die für Kühlfahrzeuge von bis zu 28 m3 ausgelegt ist.VIENTO bietet Spitzentechnologie von Carrier in einem leichten, einfachen und äußerst vielseitigen Aggregat.Kältetechnik von Experten zum kleinen Preis.
BENEFITS :
ZUVERLÄSSIG
Qualität von einem der marktführenden Hersteller, auf die Sie sich verlassen können. Bewährte Technologie, die durch Vorgängergenerationen direkt angetriebener Aggregate zur Perfektion gereift ist. Zuverlässige Kälte- und Lufteistung gewährleisten optimalen Frachtschutz unter allen Bedingungen.
EINFACH
Alle Aggregate sind extrem flach, leicht und einfach zu installieren. Leichte Bedienbarkeit des Microprozessors über die auch aus der Xarios Baureihe langjährig bewährten Kabinensteuerung
VIELSEITIG
Für alle Temperaturbedingungen, mit speziell auf sehr hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen ausgelegten Aggregaten.Für Frischdienst oder Tiefkühlanwendungen, mit entsprechender Auswahl des Kältemittels.
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Leistung bei Straßenbetrieb 2400 U/Min. 0 °C (W) | 1 930 |
Leistung bei Straßenbetrieb 2400 U/Min. -20 °C (W) | 1 015 |
Leistung bei Straßenbetrieb 1000 U/Min. 0 °C (W) | 1 400 |
Leistung bei Straßenbetrieb 1000 U/Min. -20 °C (W) | 660 |
Heizleistung
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 950 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 990 |
Gewicht
20 kg |
Kompressor
Modell | Carrier 130 |
Hubraum | 131 cm3 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
Typ | R-134A |
Menge | 0,9 kg |
Schalldruck
Große Drehzahl | 57dBA |
Aggregat
Abmessungen | 505 x 874 x 194mm |
VIENTO ist eine Baureihe einfacher Aggregate nur für den Straßenbetrieb, die für Kühlfahrzeuge von bis zu 28 m3 ausgelegt ist.VIENTO bietet Spitzentechnologie von Carrier in einem leichten, einfachen und äußerst vielseitigen Aggregat.Kältetechnik von Experten zum kleinen Preis.
BENEFITS :
ZUVERLÄSSIG
Qualität von einem der marktführenden Hersteller, auf die Sie sich verlassen können. Bewährte Technologie, die durch Vorgängergenerationen direkt angetriebener Aggregate zur Perfektion gereift ist. Zuverlässige Kälte- und Lufteistung gewährleisten optimalen Frachtschutz unter allen Bedingungen.
EINFACH
Alle Aggregate sind extrem flach, leicht und einfach zu installieren. Leichte Bedienbarkeit des Microprozessors über die auch aus der Xarios Baureihe langjährig bewährten Kabinensteuerung
VIELSEITIG
Für alle Temperaturbedingungen, mit speziell auf sehr hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen ausgelegten Aggregaten.Für Frischdienst oder Tiefkühlanwendungen, mit entsprechender Auswahl des Kältemittels.
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Leistung bei Straßenbetrieb 2400 U/Min. 0 °C (W) | 1 930 |
Leistung bei Straßenbetrieb 2400 U/Min. -20 °C (W) | 1 015 |
Leistung bei Straßenbetrieb 1000 U/Min. 0 °C (W) | 1 400 |
Leistung bei Straßenbetrieb 1000 U/Min. -20 °C (W) | 660 |
Heizleistung
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 950 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 990 |
Gewicht
20 kg |
Kompressor
Modell | Carrier 130 |
Hubraum | 131 cm3 |
Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
Typ | R-134A |
Menge | 0,9 kg |
Schalldruck
Große Drehzahl | 57dBA |
Aggregat
Abmessungen | 505 x 874 x 194mm |