Banner_Vector_eCool_Trailer_Unit_black_version

Vector® eCool™: Das erste autonome elektrische Kühlsystem

100 % elektrisch, 100 % autonom, 100 % Leistung

Carrier Transicold hat erneut sein Engagement bekräftigt, Emissionen zu reduzieren, die Nachhaltigkeit zu verbessern und die Effizienz in der Kühltransportbranche zu steigern und führt das erste komplett autonome, vollelektrische Kühlanhängersystem ein: den Vector eCool™.

Diese neue Technologie stellt im Bereich der Kühlsysteme für Trailer einen großen Schritt nach vorne dar. Das eCool™-System ist eine nachhaltige Lösung, die allen Anforderungen in Bezug auf Elektrifizierung und Dekarbonisierung entspricht und keine direkten Schadstoffemissionen von Motoren erzeugt.

Vector_eCool_brochure
Broschüre herunterladen
Geben Sie Ihre Daten ein, um jetzt die Broschüre herunterzuladen und mehr Informationen zu dieser nachhaltigen Lösung zu erhalten, die allen Anforderungen in Bezug auf Elektrifizierung und Dekarbonisierung entspricht und keine direkten Schadstoffemissionen von Motoren erzeugt.
Broschüre herunterladen
Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
Eine nachhaltige und geräuscharme Lösung

Mit dem Einsatz eines neuen Energierückgewinnungs- und Speichersystems wandelt der Vector eCool die kinetische Energie der Anhängerachse und der Bremsen in Elektrizität um, die dann in einem Akkupack gespeichert wird, das das Kühlaggregat versorgt. Mit dieser Schleife entsteht ein voll autonomes System, das kein direktes Kohlenstoffdioxid oder Feinstaubemissionen produziert.

Der Vector eCool ist außerdem PIEK-konform, das bedeutet, dass er in Kombination mit den City-Versionen des Vector® HE 19 nur einen Geräuschpegel von unter 60db(A) hat. Gemeinsam mit seinen geringen Emissionen bietet der Vector eCool die ultimative Lösung für die immer restriktiveren Vorschriften in Innenstädten und städtischen Gebieten.

Wesentliche Vorteile

picto-sustainable

NIEDRIG- UND NIEDRIGSTEMISSIONSZONE

Keine direkten Schadstoffemissionen des Motors.

picto-energy

ELEKTRISCH UND AUTONOM

Umstellung auf eine vollelektrische Lösung ohne Autonomieprobleme.

picto-edrive

EFFIZIENZ

Die E-Drive-Technologie sorgt für maximale Kühlleistung und geringen Wartungsaufwand.

picto-piek

GERINGE LÄRMEMISSION

PIEK-konform -60dB(A).

Vector_eCool_trailer_banner Vector_eCool_trailer_banner
Energieoptimierung

Der Vector eCool ist mehr als eine einfache Lösung, die entwickelt wurde, um Strom in einem Akku zu speichern. Bei diesem System handelt es sich um ein umfassendes Energiemanagementsystem, das Energiezufuhr und -abgabe des Akkus überwacht, um das optimale Gleichgewicht zwischen Autonomie, Kühlketteneffizienz und TCO zu erzielen.

Der Akku ist dadurch in der Lage, sich automatisch entsprechend den Umgebungsbedingungen und der Kundenanwendung aufzuladen.

Vector_eCool_energy_balance

Axle
Batterieachse
Carrier Transicolds hat sich bei der Entwicklung der Vector eCool-Achse mit führenden europäischen Karosserie-Herstellern zusammengetan: VALX und SAF-HOLLAND. Durch die Zusammenarbeit mit Experten auf dem Gebiet konnte Carrier mit VALX und SAF-HOLLAND diese innovative Lösung entwickeln, die das Potenzial hat, die Grundlagen des Kühltransports völlig zu verändern.
Erfahren Sie mehr über den VECTOR® ECOOL™
Das Vector eCool-Video ansehen
VECTOR HE 19