Supra 1150 Silent

Lösungen für alle Anforderungen im Verteilerverkehr

SUPRA Baureihe für LKW

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom durch den Verdampfer
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb

Auch erhältlich mit : r452a-inside-logo

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.

Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Setpoints. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen. Die SUPRA-Baureihe ist auch in Multitemperaturausführungen erhältlich und bietet einen idealen Frachtschutz für sämtliche Anwendungsbereiche.

STARKE LEISTUNG

Die Supra Baureihe erweitert sich um drei Modelle mit verstärkter Kälteleistung und bietet somit Varianten mit bis zu 12000 Watt. Durch den Einsatz neuer Lüfterventilatoren erhöht sich die Luftumwälzung um 24%, was eine schnellere Temperaturabsenkung begünstigt.
Zudem ermöglichen der Einsatz eines 7 mm-Kondensators sowie eines kleineren Kompressors eine effizientere Leistungsfähigkeit der Aggregate. Der Kraftstoffverbrauch pro bereitgestellter Kälteleistung (Watt) verringert sich somit

ROBUSTES DESIGN

Die robuste Ausführung der SUPRA-Aggregate hat sich über Hunderttausende Betriebsstunden bewährt. Sie ist ästhetisch im Design (mit stabilen Verbundstoffen) und verfügt über zuverlässige Komponenten (leichte Bedienbarkeit), die die Lebensdauer der Aggregate erhöhen und die Stillstandszeiten auf ein Minimum reduzieren. Durch die einfache Zugänglichkeit werden auch die Wartungszeiten optimiert.

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom durch den Verdampfer
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 9 600

Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W)

6 100
Standby Leistung 0 °C (W) 7 900
Standby Leistung -20 °C (W) 5 250

Heizleistung

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 550
Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) 2 650

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung X (SILENT) 630 kg

Motor

Modell CT 3-69TV
Hubraul 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Ölwechselintervall

1000 Stunden

Kompressor

Modell 05K4
Hubraum 400 cm3
Anzahl Zylinder 4

Elektromotor

Voltage / Phase / Frequency 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Rating 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge 5,7 kg

Geräuschdruck

  Silent
Bei hoher Drehzahl 66,4 dBA

Bei niedriger Drehzahl

62,5 dBA

Im Standby

59,1 dBA

Aggregat

Ausschnitt im Aufbau L 1245 x H 350 mm
Abmessungen 971 x 1995 x 684 mm

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.

Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Setpoints. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen. Die SUPRA-Baureihe ist auch in Multitemperaturausführungen erhältlich und bietet einen idealen Frachtschutz für sämtliche Anwendungsbereiche.

STARKE LEISTUNG

Die Supra Baureihe erweitert sich um drei Modelle mit verstärkter Kälteleistung und bietet somit Varianten mit bis zu 12000 Watt. Durch den Einsatz neuer Lüfterventilatoren erhöht sich die Luftumwälzung um 24%, was eine schnellere Temperaturabsenkung begünstigt.
Zudem ermöglichen der Einsatz eines 7 mm-Kondensators sowie eines kleineren Kompressors eine effizientere Leistungsfähigkeit der Aggregate. Der Kraftstoffverbrauch pro bereitgestellter Kälteleistung (Watt) verringert sich somit

ROBUSTES DESIGN

Die robuste Ausführung der SUPRA-Aggregate hat sich über Hunderttausende Betriebsstunden bewährt. Sie ist ästhetisch im Design (mit stabilen Verbundstoffen) und verfügt über zuverlässige Komponenten (leichte Bedienbarkeit), die die Lebensdauer der Aggregate erhöhen und die Stillstandszeiten auf ein Minimum reduzieren. Durch die einfache Zugänglichkeit werden auch die Wartungszeiten optimiert.

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom durch den Verdampfer
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 9 600

Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W)

6 100
Standby Leistung 0 °C (W) 7 900
Standby Leistung -20 °C (W) 5 250

Heizleistung

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 550
Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) 2 650

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung X (SILENT) 630 kg

Motor

Modell CT 3-69TV
Hubraul 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Ölwechselintervall

1000 Stunden

Kompressor

Modell 05K4
Hubraum 400 cm3
Anzahl Zylinder 4

Elektromotor

Voltage / Phase / Frequency 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Rating 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge 5,7 kg

Geräuschdruck

  Silent
Bei hoher Drehzahl 66,4 dBA

Bei niedriger Drehzahl

62,5 dBA

Im Standby

59,1 dBA

Aggregat

Ausschnitt im Aufbau L 1245 x H 350 mm
Abmessungen 971 x 1995 x 684 mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
Ihnen könnte auch gefallen