Supra 1250 MT Silent

Dieses Aggregat bietet dank extrem schmaler Verdampfer in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte. Die Silent-Version reduziert die Geräuschpegel deutlich.

VORTEILE

  • Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Verbesserter Wartungszugang

Auch erhältlich mit : r452a-inside-logo

SUPRA 1250MT bietet dank extrem schmaler Verdampfer, in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Verteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.

Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.

Die Silent-Version reduziert die Geräuschpegel deutlich.

VORTEILE

  • Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Verbesserter Wartungszugang

Refrigeration Capacity 
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

 Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 5 800 8 200 9 000 9 550 8 950 10 100
Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) 3 400 4 950 5 300 5 600 5 400 5 850
Standby Leistung 0 °C (W) 5 750 7 800 8 450 8 800 8 300 8 800
Standby Leistung -20 °C (W) 3 100 4 750 4 950 5 350 5 100 5 400

Heizleistung

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5  200
Standby 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

 Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/hr 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung X (SILENT) 590 kg

Motor

Modell CT3-69TV
Hubraum 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Ölwechselintervall 1000 Stunden

Kompressor

Modell 05G
Hubraum 600 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektromotor

Spannung / Phase / Frequenz 230/400/3/50 Hz
Nennleistung 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge Depending on configuration

Geräuschdruck

  Silent
Bei hoher Drehzahl 66,4 dBA
Bei niederiger Drehzahl 62,5 dBA
Im Standby 59,1 dBA

Aggregat

Abmessungen 971 x 1995 x 699 mm
Aufbauausschnitt L 100 x H 100 mm

Beispiel für Multitemperaturkonfiguration

carrier-supra-1250-mt-silent-mounting

SUPRA 1250MT bietet dank extrem schmaler Verdampfer, in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Verteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.

Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.

Die Silent-Version reduziert die Geräuschpegel deutlich.

VORTEILE

  • Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Verbesserter Wartungszugang

Refrigeration Capacity 
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

 Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 5 800 8 200 9 000 9 550 8 950 10 100
Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) 3 400 4 950 5 300 5 600 5 400 5 850
Standby Leistung 0 °C (W) 5 750 7 800 8 450 8 800 8 300 8 800
Standby Leistung -20 °C (W) 3 100 4 750 4 950 5 350 5 100 5 400

Heizleistung

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5  200
Standby 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

 Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/hr 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung X (SILENT) 590 kg

Motor

Modell CT3-69TV
Hubraum 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Ölwechselintervall 1000 Stunden

Kompressor

Modell 05G
Hubraum 600 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektromotor

Spannung / Phase / Frequenz 230/400/3/50 Hz
Nennleistung 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge Depending on configuration

Geräuschdruck

  Silent
Bei hoher Drehzahl 66,4 dBA
Bei niederiger Drehzahl 62,5 dBA
Im Standby 59,1 dBA

Aggregat

Abmessungen 971 x 1995 x 699 mm
Aufbauausschnitt L 100 x H 100 mm

Beispiel für Multitemperaturkonfiguration

carrier-supra-1250-mt-silent-mounting

FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
Ihnen könnte auch gefallen