Supra 750 MT
Lösungen für alle Anforderungen im Verteilerverkehr
SUPRA Baureihe für LKW
VORTEILE
- Konstanter Luftstrom
- Robustes Design
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Kühlleistung
Auch erhältlich mit :
SUPRA 750MT bietet dank extrem schmaler Verdampfer, in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.
Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Verteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
VORTEILE
- Konstanter Luftstrom
- Robustes Design
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Kühlleistung
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) |
4 220 |
5 770 |
6 200 |
Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) |
2 650 |
3 300 |
3 670 |
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) |
4 210 |
5 320 |
5 620 |
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) |
2 510 |
3 090 |
3 490 |
Heizleistung
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Dieselbetrieb – hohe Drehzahl 18 °C/-18 °C (W) |
2 940 |
3 120 |
3 300 |
Standby 18°C/-18°C |
2 855 |
3 080 |
3 275 |
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
(AMCA 21085) m3/hr |
1 100 |
2 100 |
2 400 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung S (Standard) |
411 kg |
Ausführung T (geräuschgedämmt) |
414 kg |
Ausführung X (SILENT) |
419 kg |
Motor
Modell |
CT3-44TV |
Hubraum |
719 cm3 |
Anzahl Zylinder |
3 |
Wartungsintervall |
750/1000 Stunden |
Kompressor
Modell |
05K2 |
Hubraum |
200 cm3 |
Anzahl Zylinder |
2 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz |
230/400/3/50 Hz |
Nennleistung |
4,8 kW |
Kältemittel
Typ |
R-404A, R-452A |
Menge |
Abhängig von Konfiguration |
Geräuschdruck
Standard |
Geräuschgedämmte Version |
Silent |
|
Hohe Drehzahl |
68,2 dBA |
66,9 dBA |
65,8 dBA |
Kleine Drehzahl |
66 dBA |
63,3 dBA |
62,6 dBA |
Im Standby |
59,7 dBA |
57,7 dBA |
- |
Aggregat
Abmessungen |
888 x 1823 x 629 mm |
|
Aufbauausschnitt |
L 90 x H 90 mm |
Beispiel für Multitemperaturkonfiguration
SUPRA 750MT bietet dank extrem schmaler Verdampfer, in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.
Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Verteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
VORTEILE
- Konstanter Luftstrom
- Robustes Design
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Kühlleistung
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) |
4 220 |
5 770 |
6 200 |
Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) |
2 650 |
3 300 |
3 670 |
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) |
4 210 |
5 320 |
5 620 |
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) |
2 510 |
3 090 |
3 490 |
Heizleistung
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
Dieselbetrieb – hohe Drehzahl 18 °C/-18 °C (W) |
2 940 |
3 120 |
3 300 |
Standby 18°C/-18°C |
2 855 |
3 080 |
3 275 |
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
MTS 700 |
MTS 1100 |
MTS 1450 |
|
(AMCA 21085) m3/hr |
1 100 |
2 100 |
2 400 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung S (Standard) |
411 kg |
Ausführung T (geräuschgedämmt) |
414 kg |
Ausführung X (SILENT) |
419 kg |
Motor
Modell |
CT3-44TV |
Hubraum |
719 cm3 |
Anzahl Zylinder |
3 |
Wartungsintervall |
750/1000 Stunden |
Kompressor
Modell |
05K2 |
Hubraum |
200 cm3 |
Anzahl Zylinder |
2 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz |
230/400/3/50 Hz |
Nennleistung |
4,8 kW |
Kältemittel
Typ |
R-404A, R-452A |
Menge |
Abhängig von Konfiguration |
Geräuschdruck
Standard |
Geräuschgedämmte Version |
Silent |
|
Hohe Drehzahl |
68,2 dBA |
66,9 dBA |
65,8 dBA |
Kleine Drehzahl |
66 dBA |
63,3 dBA |
62,6 dBA |
Im Standby |
59,7 dBA |
57,7 dBA |
- |
Aggregat
Abmessungen |
888 x 1823 x 629 mm |
|
Aufbauausschnitt |
L 90 x H 90 mm |
Beispiel für Multitemperaturkonfiguration