Unidad de Potencia Auxiliar Diésel Aspen™
Una forma más inteligente de brindar a los conductores la comodidad y conveniencia del hogar
Las unidades de potencias auxiliares diésel Aspen™ de Carrier Transicold ofrecen una combinación excepcional de enfriamiento, calefacción, energía para la cabina, carga de batería, calentamiento del motor y más. Están diseñadas para ofrecer alto rendimiento, versatilidad, durabilidad, confiabilidad y facilidad de uso.
La comodidad del hogar cuando el camino es largo
Los camioneros pasan días e incluso semanas en la carretera. Y cuando no pueden estar en casa, el APU Aspen de Carrier Transicold les brinda la comodidad y conveniencia para que sientan que nunca se fueron.
El APU Aspen es una forma más inteligente y confiable de ofrecer a los conductores un control climático superior en la cabina y un suministro eléctrico confiable, justo lo que merecen cuando el camino es largo. Hemos realizado mejoras en todos los niveles para crear un APU que lo hace todo, y que además va un paso más allá con nuevas funciones para un control sin esfuerzo y un rendimiento aún más confiable.
Más capacidades desde el primer momento
Carrier Transicold tiene la reputación de ofrecer más rendimiento y funciones en una unidad de potencia auxiliar diésel (APU) que cualquier otro proveedor, y el APU Aspen no es la excepción. El APU Aspen brinda comodidad sin compromisos y la confianza que ofrece uno de los nombres más reconocidos en la industria, con las siguientes características:
El control más fácil de usar para enfriamiento, calefacción y más
La interfaz del conductor del APU Aspen ha sido completamente rediseñada para que el control de temperatura sea tan sencillo como el de un termostato doméstico. La única perilla de control se ilumina en rojo cuando está en Modo Calefacción, azul en Modo Enfriamiento y verde en Modo de Monitoreo de Confort. Los conductores ajustan la temperatura exacta que desean en la cabina, y el sistema se encarga del resto. Cambia fácilmente entre varios modos de operación: Monitor de batería, para mantener cargadas las baterías del motor y del APU; Winter Watch, para el precalentamiento automático del motor; y Modo Manual, que permite programación específica para la cabina.

Elige el modelo Aspen adecuado para tu flota
Carrier Transicold ofrece tres configuraciones principales y numerosas opciones de personalización para satisfacer diversas necesidades de reducción de ralentí:
- Integrado (Aspen-INT): En este sistema totalmente equipado, las líneas de refrigerante conectan el APU al sistema de enfriamiento del motor del tracto, con calentamiento del motor proporcionado mediante intercambio de refrigerante del APU.
- Independiente (Aspen-STA): Esta unidad ofrece capacidades similares al modelo integrado, pero los sistemas de refrigerante del tracto y del APU son independientes. El calentamiento del motor del tracto puede realizarse opcionalmente mediante el calentador de bloque del tracto, alimentado por el generador del APU Aspen, o con un calentador de refrigerante del motor.
- Solo energía (Aspen-PWR): Proporciona energía para cargas de hotel y más, en aplicaciones donde no se requiere control climático en la cabina.
Aspen™ Diesel Auxiliary Power Unit
Ofreciendo la comodidad y conveniencia del hogar
Especificaciones de rendimiento
| Planta de energía APU | |
| Motor | Motor diésel de 2 cilindros Tier 4 final |
| Alternador | Alta potencia 70 Amperios |
| Generador | Potencia nominal en kW a @ 110/120V, 60Hz AC (5.2kW de potencia disponible) |
| Dimensiones | 24.2" x 26.8" x 30.7" (615 x 681 x 780 mm) |
| Peso | 395 lbs. (179 kg) |
| Unidad de control de climatización (CCU) debajo de la litera con módulo de control de climatización (CCM) | |
| Aire acondicionado | 12,000 BTU/hr |
| Calefacción | 8,000 BTU/hr con calefacción eléctrica estándar |
| Flujo de aire | 343 CFM |
| Compresor | Compresor hermético |
| Dimensions | 26.1" x 15.7" x 9.4" (663 x 399 x 239 mm) |
| Peso – CCU con CCM | 76 lbs. (35 kg) |
| Refrigerante | R-134A |
| Unidad condensadora | |
| Condensador | Condensador de microcanal |
| Motor del ventilador | Motor de ventilador que no requiere mantenimiento |
| Dimensiones | 26.5" x 8" x 16.9" (673 x 203 x 429 mm) |
| Peso | 26 lbs. (12 kg) |
| Características de la interfaz de Aspen | |
| Perilla de control única con LED de color para calefacción, refrigeración, modo automático y solo ventilador | |
| Pantalla LCD retroiluminada | |
Modos configurables:
|
|
| Accesorios y opciones | |
| Kit adaptador de corriente de puerto (Shore power): permite que la APU funcione con la red doméstica de 110/120 V CA | |
| Inversor: genera 120 V CA para las cargas del hotel durante la mudanza | |
| Calentador de cabina Carrier: cabezal de combustible de 7000 BTU/h | |
| Kit de protección térmica independiente | |
Especificaciones de rendimiento
| Planta de energía APU | |
| Motor | Motor diésel de 2 cilindros Tier 4 final |
| Alternador | Alta potencia 70 Amperios |
| Generador | Potencia nominal en kW a @ 110/120V, 60Hz AC (5.2kW de potencia disponible) |
| Dimensiones | 24.2" x 26.8" x 30.7" (615 x 681 x 780 mm) |
| Peso | 395 lbs. (179 kg) |
| Unidad de control de climatización (CCU) debajo de la litera con módulo de control de climatización (CCM) | |
| Aire acondicionado | 12,000 BTU/hr |
| Calefacción | 8,000 BTU/hr con calefacción eléctrica estándar |
| Flujo de aire | 343 CFM |
| Compresor | Compresor hermético |
| Dimensions | 26.1" x 15.7" x 9.4" (663 x 399 x 239 mm) |
| Peso – CCU con CCM | 76 lbs. (35 kg) |
| Refrigerante | R-134A |
| Unidad condensadora | |
| Condensador | Condensador de microcanal |
| Motor del ventilador | Motor de ventilador que no requiere mantenimiento |
| Dimensiones | 26.5" x 8" x 16.9" (673 x 203 x 429 mm) |
| Peso | 26 lbs. (12 kg) |
| Características de la interfaz de Aspen | |
| Perilla de control única con LED de color para calefacción, refrigeración, modo automático y solo ventilador | |
| Pantalla LCD retroiluminada | |
Modos configurables:
|
|
| Accesorios y opciones | |
| Kit adaptador de corriente de puerto (Shore power): permite que la APU funcione con la red doméstica de 110/120 V CA | |
| Inversor: genera 120 V CA para las cargas del hotel durante la mudanza | |
| Calentador de cabina Carrier: cabezal de combustible de 7000 BTU/h | |
| Kit de protección térmica independiente | |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
X4™ 7500 Unidad de refrigeración para tráiler
Vector™ 8500 Unidad de refrigeración para tráiler
Unidad de energía auxiliar eléctrica ComfortPro®
Unidad de energía auxiliar eléctrica iones de litio ComfortPro®
Servicio de telemática Lynx Fleet
Calculadora de Ralentí para APU
Las Unidades de Energía Auxiliar (APUs) de Carrier Transicold están diseñadas para ahorrar combustible en comparación con dejar el motor del camión en ralentí. Las cuentas son fáciles… usa la calculadora para estimar tus ahorros.