Supra® S10
Innovación impulsada por SUPRA para los camiones más grandes
Supra® S10 — La Nueva Generación en la Unidad de Refrigeración Diésel para Camiones Más Confiable de la Industria
Transporta con confianza alimentos perecederos y congelados en camiones de gran tamaño con la unidad Supra S10. Con una capacidad excepcional, flujo de aire superior y un rendimiento general sobresaliente, todo envuelto en un nuevo diseño elegante, es la forma perfecta de agregar valor a flotas de todos los tamaños.
Ingeniería de Calidad
Al optimizar el diseño y utilizar menos componentes mecánicos, hemos extendido el intervalo de servicio a 2,000 horas, aumentado la vida útil general y reducido significativamente los costos operativos totales.
Operación Inteligente
El sistema de control APX™ —como se ve en las plataformas Carrier Transicold X4™ y Vector™— ofrece el equilibrio ideal entre control de temperatura, gestión de combustible e inteligencia de control para mantener un ambiente óptimo dentro del camión.
Servicio y Soporte de Expertos
Con 180 ubicaciones de distribuidores en toda América del Norte y acceso a servicio 24/7, la ayuda nunca está fuera de alcance.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-5B: 1025 lb (466 kg) sin Standby
TDS-5B: 1102 lb (501 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2100 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
1600 cfm (2718 m3/hr)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F (2°C) | 37000 | 10850 | 27000 | 7915 |
| 0°F (-18°C) | 22500 | 6600 | 21000 | 6155 |
| -20°F (-29°C) | 14000 | 4100 | 13500 | 3960 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
Supra® S10 — La Nueva Generación en la Unidad de Refrigeración Diésel para Camiones Más Confiable de la Industria
Transporta con confianza alimentos perecederos y congelados en camiones de gran tamaño con la unidad Supra S10. Con una capacidad excepcional, flujo de aire superior y un rendimiento general sobresaliente, todo envuelto en un nuevo diseño elegante, es la forma perfecta de agregar valor a flotas de todos los tamaños.
Ingeniería de Calidad
Al optimizar el diseño y utilizar menos componentes mecánicos, hemos extendido el intervalo de servicio a 2,000 horas, aumentado la vida útil general y reducido significativamente los costos operativos totales.
Operación Inteligente
El sistema de control APX™ —como se ve en las plataformas Carrier Transicold X4™ y Vector™— ofrece el equilibrio ideal entre control de temperatura, gestión de combustible e inteligencia de control para mantener un ambiente óptimo dentro del camión.
Servicio y Soporte de Expertos
Con 180 ubicaciones de distribuidores en toda América del Norte y acceso a servicio 24/7, la ayuda nunca está fuera de alcance.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-5B: 1025 lb (466 kg) sin Standby
TDS-5B: 1102 lb (501 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2100 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
1600 cfm (2718 m3/hr)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F (2°C) | 37000 | 10850 | 27000 | 7915 |
| 0°F (-18°C) | 22500 | 6600 | 21000 | 6155 |
| -20°F (-29°C) | 14000 | 4100 | 13500 | 3960 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
Supra® S7 unidad de refrigeración para camion
Supra® S8 unidad de refrigeración para camion
Supra® S9 unidad de refrigeración para camion
Supra® S10 unidad de refrigeración para camion
Servicio de telemática Lynx Fleet
Serie Supra®
Mismos altos estándares, nuevas capacidades Supra
Conoce la potente y elegante secuela de las unidades de refrigeración para camiones que han establecido el estándar de la industria durante décadas