Supra® S10 MT unidade de refrigeración para camion multi-temperatura
Gestión Precisa de Temperaturas para Múltiples Productos con Mejor Rendimiento, Eficiencia y Facilidad de Servicio
La Supra S10 MT es la solución ideal para vehículos de temperatura múltiple que requieren alta capacidad, gran flujo de aire y recuperación rápida después de entregas frecuentes.
La solución ideal para vehículos de temperatura múltiple que requieren alta capacidad, gran flujo de aire y recuperación rápida después de entregas frecuentes.

- Diseño exclusivo de evaporador con descarga simple y doble, que ofrece flexibilidad de configuración para adaptarse a cada aplicación.
- Evaporadores SlimLINE® que permiten configuraciones de carga más optimizadas y minimizan el riesgo de daños. Las cubiertas del evaporador Supra S10 MT están hechas de material compuesto libre de corrosión, cuentan con una bandeja de drenaje independiente y un ventilador de 12V DC.
- Funcionamiento más silencioso, hasta 3 decibeles menos que modelos anteriores, gracias a la reducción en las revoluciones del motor y otras mejoras, lo que la hace ideal para entregas urbanas nocturnas.
- Arquitectura optimizada y ligera, que utiliza menos componentes únicos que su predecesora y reduce el peso de la unidad en un 18%.
- Tecnología de control APX™, que ofrece optimización inteligente del rendimiento, registro automático de datos del viaje y diagnósticos avanzados del sistema.
- Menores requerimientos de servicio, incluyendo un intervalo extendido de cambio de aceite de 2,000 horas y mayor uso de componentes libres de mantenimiento.
Supra® S10 MT Truck Refrigeration Unit
La solución ideal para vehículos de temperatura múltiple que requieren alta capacidad, gran flujo de aire y recuperación rápida después de entregas frecuentes.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4” x 32.1” x 24.2”
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador – Descarga simple (MSS 1100)
41.3" x 29.8" x 8.07"
(1,050 x 757 x 205 mm)
Dimensiones del evaporador – Descarga doble (MSD 1100)
41.1" x 37.17" x 6.57"
(1,044 x 944 x 167 mm)
Flujo de aire del evaporador – Descarga simple
1,436 cfm (2,439 m3/hr)
Flujo de aire del evaporador – Descarga doble
1,560 cfm (2,650 m3/hr)
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
Velocidad: 2,100 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 33,000 | 9,672 | 25,000 | 7,327 |
| 0°F (-18°C) | 21,000 | 6,155 | 19,000 | 5,569 |
| -20°F (-29°C) | 11,500 | 3,370 | 10,500 | 3,077 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4” x 32.1” x 24.2”
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador – Descarga simple (MSS 1100)
41.3" x 29.8" x 8.07"
(1,050 x 757 x 205 mm)
Dimensiones del evaporador – Descarga doble (MSD 1100)
41.1" x 37.17" x 6.57"
(1,044 x 944 x 167 mm)
Flujo de aire del evaporador – Descarga simple
1,436 cfm (2,439 m3/hr)
Flujo de aire del evaporador – Descarga doble
1,560 cfm (2,650 m3/hr)
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
Velocidad: 2,100 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 33,000 | 9,672 | 25,000 | 7,327 |
| 0°F (-18°C) | 21,000 | 6,155 | 19,000 | 5,569 |
| -20°F (-29°C) | 11,500 | 3,370 | 10,500 | 3,077 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
Supra® S7 unidad de refrigeración para camion
Supra® S8 unidad de refrigeración para camion
Supra® S9 unidad de refrigeración para camion
Supra® S10 unidad de refrigeración para camion
Servicio de telemática Lynx Fleet
Serie Supra®
Mismos altos estándares, nuevas capacidades Supra
Conoce la potente y elegante secuela de las unidades de refrigeración para camiones que han establecido el estándar de la industria durante décadas