Supra® S6
La unidad Supra® de nueva generación – una nueva dimensión en desempeño y confiabilidad para camiones pequeños a medianos.
La unidad Supra S6. Diseñada específicamente para un transporte confiable y seguro de alimentos congelados y perecederos en camiones pequeños a medianos. La unida Supra S6 ofrece una capacidad excepcional, flujo de aire y desempeño en general – todo, envuelto en un nuevo diseño elegante.
Confiablidad probada. La unida Supra S6 proporciona una mayor capacidad, enfriamiento más rápido y una plataforma inteligente altamente eficiente que asegura su confiabilidad y su tranquilidad.
Sistema de Control APX™. Impulsado por el sistema operativo más moderno que combina una sorprendente inteligencia de control, un control de temperatura y la confiabilidad en el sistema, con una operación asombrosamente simple para operadores/ conductores, gerentes de flotilla y personal de almacén.
Bajo costo de operación. Al eliminar muchos componentes mecánicos y extendiendo el intervalo de servicio a 2000 horas, hemos reducido los costos de operación mientras se ofrece una confiablidad excepcional.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-56: 844 lb (383 kg) sin Standby
TDS-56: 950 lb (431 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2,320 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
35°F ( 2°C) | 19000 | 5568 | 19000 | 5568 |
0°F (-18°C) | 12000 | 3517 | 12000 | 3517 |
-20°F (-29°C) | 6000 | 1758 | 6000 | 1758 |
La unidad Supra S6. Diseñada específicamente para un transporte confiable y seguro de alimentos congelados y perecederos en camiones pequeños a medianos. La unida Supra S6 ofrece una capacidad excepcional, flujo de aire y desempeño en general – todo, envuelto en un nuevo diseño elegante.
Confiablidad probada. La unida Supra S6 proporciona una mayor capacidad, enfriamiento más rápido y una plataforma inteligente altamente eficiente que asegura su confiabilidad y su tranquilidad.
Sistema de Control APX™. Impulsado por el sistema operativo más moderno que combina una sorprendente inteligencia de control, un control de temperatura y la confiabilidad en el sistema, con una operación asombrosamente simple para operadores/ conductores, gerentes de flotilla y personal de almacén.
Bajo costo de operación. Al eliminar muchos componentes mecánicos y extendiendo el intervalo de servicio a 2000 horas, hemos reducido los costos de operación mientras se ofrece una confiablidad excepcional.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-56: 844 lb (383 kg) sin Standby
TDS-56: 950 lb (431 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2,320 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
35°F ( 2°C) | 19000 | 5568 | 19000 | 5568 |
0°F (-18°C) | 12000 | 3517 | 12000 | 3517 |
-20°F (-29°C) | 6000 | 1758 | 6000 | 1758 |