Supra® S7
Conozca el nuevo Supra® — y el nuevo estándar. La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones, reconocidas por décadas de rendimiento y confiabilidad.
La unidad Supra® S7 – Transporte con confianza alimentos perecederos y congelados
Con una arquitectura de primera clase y un diseño de alta eficiencia que luce excelente en carretera, es la forma perfecta de agregar valor a flotas de todos los tamaños.
Menor costo de propiedad.
Al reducir el número de componentes mecánicos y contar con menos piezas en general, hemos eliminado muchos elementos de mantenimiento que pueden causar tiempos prolongados de inactividad y costos de reparación.
Controles inteligentes.
El sistema de control APX™ – como se ve en las plataformas Carrier Transicold X4 y Vector – ofrece el equilibrio ideal entre control de temperatura, gestión de combustible e inteligencia de control sobresaliente para mantener un ambiente óptimo dentro del camión.
Servicio y soporte experto.
Con 180 ubicaciones de distribuidores en toda América del Norte y acceso a servicio 24/7, la ayuda nunca está fuera de alcance.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-57: 860 lb (390 kg) sin Standby
TDS-57: 955 lb (431 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2,000 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 19000 | 5568 | 19000 | 5568 |
| 0°F (-18°C) | 12000 | 3517 | 12000 | 3517 |
| -20°F (-29°C) | 6000 | 1758 | 6000 | 1758 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
La unidad Supra® S7 – Transporte con confianza alimentos perecederos y congelados
Con una arquitectura de primera clase y un diseño de alta eficiencia que luce excelente en carretera, es la forma perfecta de agregar valor a flotas de todos los tamaños.
Menor costo de propiedad.
Al reducir el número de componentes mecánicos y contar con menos piezas en general, hemos eliminado muchos elementos de mantenimiento que pueden causar tiempos prolongados de inactividad y costos de reparación.
Controles inteligentes.
El sistema de control APX™ – como se ve en las plataformas Carrier Transicold X4 y Vector – ofrece el equilibrio ideal entre control de temperatura, gestión de combustible e inteligencia de control sobresaliente para mantener un ambiente óptimo dentro del camión.
Servicio y soporte experto.
Con 180 ubicaciones de distribuidores en toda América del Norte y acceso a servicio 24/7, la ayuda nunca está fuera de alcance.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-57: 860 lb (390 kg) sin Standby
TDS-57: 955 lb (431 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2,000 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 19000 | 5568 | 19000 | 5568 |
| 0°F (-18°C) | 12000 | 3517 | 12000 | 3517 |
| -20°F (-29°C) | 6000 | 1758 | 6000 | 1758 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
Supra® S7 unidad de refrigeración para camion
Supra® S8 unidad de refrigeración para camion
Supra® S9 unidad de refrigeración para camion
Supra® S10 unidad de refrigeración para camion
Servicio de telemática Lynx Fleet
Serie Supra®
Mismos altos estándares, nuevas capacidades Supra
Conoce la potente y elegante secuela de las unidades de refrigeración para camiones que han establecido el estándar de la industria durante décadas