Supra® S8
El Supra® es sinónimo de confiabilidad. Nuestra unidad de siguiente generación construida en esa tradición, brindando un desempeño que establece el nuevo estándar.
El Supra® S8 – Una Unidad en la que Puedes Confiar
Cuando necesitas una solución confiable para el transporte refrigerado de alimentos perecederos y congelados en camiones medianos a grandes, necesitas una unidad en la que puedas confiar. La unidad Supra S8 ofrece el potente rendimiento, la capacidad y la eficiencia que esperas de un nombre que ha sido confiable durante décadas.
Hemos tomado una de las plataformas de refrigeración diésel para camiones más comprobadas de la industria y la hemos hecho más ligera, más inteligente y llena de ventajas poderosas para flotas de todos los tamaños.
Diseño Innovador
La nueva unidad Supra S8 no solo luce excelente por fuera con su cuerpo aerodinámico y paneles compuestos elegantes, sino que también sus sistemas internos han sido rediseñados para hacerla más ligera, silenciosa y eficiente.
Sistema de Control APX™
Impulsado por el sistema operativo más reciente que combina una inteligencia de control notable, control de temperatura y confiabilidad del sistema con una operación increíblemente sencilla para conductores, administradores de flotas y personal de almacén.
Rendimiento con Menor Ruido
Hasta 3 dBA más silenciosa que nuestro modelo anterior en la unidad base para camión. Se puede reducir aún más el sonido con el kit opcional Stealth™.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-58: 865 lb (393 kg) sin Standby
TDS-58: 960 lb (436 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2000 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 22000 | 6448 | 20000 | 5861 |
| 0°F (-18°C) | 14000 | 4103 | 13000 | 3810 |
| -20°F (-29°C) | 8500 | 2491 | 7000 | 2051 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
El Supra® S8 – Una Unidad en la que Puedes Confiar
Cuando necesitas una solución confiable para el transporte refrigerado de alimentos perecederos y congelados en camiones medianos a grandes, necesitas una unidad en la que puedas confiar. La unidad Supra S8 ofrece el potente rendimiento, la capacidad y la eficiencia que esperas de un nombre que ha sido confiable durante décadas.
Hemos tomado una de las plataformas de refrigeración diésel para camiones más comprobadas de la industria y la hemos hecho más ligera, más inteligente y llena de ventajas poderosas para flotas de todos los tamaños.
Diseño Innovador
La nueva unidad Supra S8 no solo luce excelente por fuera con su cuerpo aerodinámico y paneles compuestos elegantes, sino que también sus sistemas internos han sido rediseñados para hacerla más ligera, silenciosa y eficiente.
Sistema de Control APX™
Impulsado por el sistema operativo más reciente que combina una inteligencia de control notable, control de temperatura y confiabilidad del sistema con una operación increíblemente sencilla para conductores, administradores de flotas y personal de almacén.
Rendimiento con Menor Ruido
Hasta 3 dBA más silenciosa que nuestro modelo anterior en la unidad base para camión. Se puede reducir aún más el sonido con el kit opcional Stealth™.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-58: 865 lb (393 kg) sin Standby
TDS-58: 960 lb (436 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2000 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 22000 | 6448 | 20000 | 5861 |
| 0°F (-18°C) | 14000 | 4103 | 13000 | 3810 |
| -20°F (-29°C) | 8500 | 2491 | 7000 | 2051 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
Serie Supra®
Mismos altos estándares, nuevas capacidades Supra
Conoce la potente y elegante secuela de las unidades de refrigeración para camiones que han establecido el estándar de la industria durante décadas