Supra® S9
Conozca la secuela de uno de los nombres más confiados en unidades de refrigeración para camión.
La Nueva Unidad de Refrigeración para Camiones Supra® S9 – Rediseñada y Renovada para Mayor Rendimiento y Control
Descubre una unidad diseñada para el transporte confiable de alimentos perecederos y congelados en camiones de gran tamaño. La unidad Supra S9 se basa en una trayectoria de 20 años con un diseño innovador, capacidad superior y un rendimiento en el que puedes confiar.
Fiabilidad Comprobada
La unidad Supra S9 ofrece mayor capacidad, enfriamiento más rápido y una plataforma inteligente de alta eficiencia que garantiza confiabilidad y tranquilidad.
Operación Inteligente
El sistema de control APX™ combina una inteligencia de control excepcional, control de temperatura y confiabilidad del sistema con una operación sorprendentemente sencilla.
Ingeniería de Calidad
Al optimizar el diseño y utilizar menos componentes mecánicos, hemos extendido el intervalo de servicio a 2,000 horas, aumentado la vida útil general y reducido significativamente los costos operativos totales.
Servicio y Soporte de Expertos
Con 180 ubicaciones de distribuidores en toda América del Norte y acceso a servicio 24/7, la ayuda nunca está fuera de alcance.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-59: 908 lb (413 kg) sin Standby
TDS-59: 1015 lb (460 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2100 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
1500cfm (2548 m3/hr)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 24000 | 7034 | 23500 | 6887 |
| 0°F (-18°C) | 18500 | 5422 | 17500 | 5129 |
| -20°F (-29°C) | 11500 | 3370 | 10000 | 2931 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
La Nueva Unidad de Refrigeración para Camiones Supra® S9 – Rediseñada y Renovada para Mayor Rendimiento y Control
Descubre una unidad diseñada para el transporte confiable de alimentos perecederos y congelados en camiones de gran tamaño. La unidad Supra S9 se basa en una trayectoria de 20 años con un diseño innovador, capacidad superior y un rendimiento en el que puedes confiar.
Fiabilidad Comprobada
La unidad Supra S9 ofrece mayor capacidad, enfriamiento más rápido y una plataforma inteligente de alta eficiencia que garantiza confiabilidad y tranquilidad.
Operación Inteligente
El sistema de control APX™ combina una inteligencia de control excepcional, control de temperatura y confiabilidad del sistema con una operación sorprendentemente sencilla.
Ingeniería de Calidad
Al optimizar el diseño y utilizar menos componentes mecánicos, hemos extendido el intervalo de servicio a 2,000 horas, aumentado la vida útil general y reducido significativamente los costos operativos totales.
Servicio y Soporte de Expertos
Con 180 ubicaciones de distribuidores en toda América del Norte y acceso a servicio 24/7, la ayuda nunca está fuera de alcance.
Especificaciones de rendimiento
Dimensiones del condensador
75.4 x 32.1 x 24.2 in
(1914 x 815 x 615 mm)
Dimensiones del evaporador
48.2 x 21.7 x 11.4 in
(1225 x 550 x 290 mm)
Abertura del cuerpo
49.0 x 12.2 in
(1245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-59: 908 lb (413 kg) sin Standby
TDS-59: 1015 lb (460 kg) con Standby eléctrico
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100 ° F (38 ° C)
Velocidad: 2100 rpm diésel / 60 Hz eléctrico en espera
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
1500cfm (2548 m3/hr)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel | Operación con Standby | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 24000 | 7034 | 23500 | 6887 |
| 0°F (-18°C) | 18500 | 5422 | 17500 | 5129 |
| -20°F (-29°C) | 11500 | 3370 | 10000 | 2931 |
Serie Supra – La nueva generación de unidades de refrigeración para camiones
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
Supra® S7 unidad de refrigeración para camion
Supra® S8 unidad de refrigeración para camion
Supra® S9 unidad de refrigeración para camion
Supra® S10 unidad de refrigeración para camion
Servicio de telemática Lynx Fleet
Serie Supra®
Mismos altos estándares, nuevas capacidades Supra
Conoce la potente y elegante secuela de las unidades de refrigeración para camiones que han establecido el estándar de la industria durante décadas