Citimax 350

Una unidad Citimax para cada propósito

Sus productos sensibles a la temperatura se deben entregar en condiciones ideales. Requieren de un ambiente estable durante su transporte, con una temperatura controlada y la capacidad de mantener la integridad de la cadena de frio.

Beneficios:

  • Versatilidad
  • Exactitud en la Temperatura
  • Aún más potencia y seguridad para su aplicación de solo Ruta

Su cadena de frio constantemente bajo control

La línea Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de manera segura y con confianza gracias a su potencia de enfriamiento, su alta capacidad de refrigeración y la facilidad de instalación en cualquier tamaño de caja. La línea Citimax proporciona un rango completo de unidades de refrigeración diseñadas para todos los vehículos ligeros comerciales. Las especificaciones de las unidades Citimax 280, 350, 400, 500 y 700 hacen posible que pueda elegir la mejor opción para el tamaño de su vehículo, las temperaturas ambientes y el tipo de producto.

BENEFICIOS

  • Versatilidad: Para todas las aplicaciones, desde productos frescos hasta congelados.
  • Exactitud en la temperatura: Experiencia Carrier en el softwares para control de temperatura
  • Citimax 280, 350, 400, 500 y 700: Aún más potencia y seguridad para aplicaciones de Solo Ruta. Una selección de modelos diseñados para tomar en cuenta la temperatura ambiente: Estándar, Ambientes Cálidos y Ambientes Fríos.
  • Diseño mejorado de la estructura para fácil conexión de mangueras.

Capacidad de Refrigeración

Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) 3490
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) 1880

Capacidad de Calentamiento

18°C/-18°C (W) 3 100

Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1150

Compresor

Modelo Carrier 150
Desplazamiento 147 cm3
n° de cilindros 6

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 1.15 kg

Unidad

Dimensiones del Condensador (W x H x D) 870 x 214 x 550 mm
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) 1100 x 193 x 614 mm

Su cadena de frio constantemente bajo control

La línea Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de manera segura y con confianza gracias a su potencia de enfriamiento, su alta capacidad de refrigeración y la facilidad de instalación en cualquier tamaño de caja. La línea Citimax proporciona un rango completo de unidades de refrigeración diseñadas para todos los vehículos ligeros comerciales. Las especificaciones de las unidades Citimax 280, 350, 400, 500 y 700 hacen posible que pueda elegir la mejor opción para el tamaño de su vehículo, las temperaturas ambientes y el tipo de producto.

BENEFICIOS

  • Versatilidad: Para todas las aplicaciones, desde productos frescos hasta congelados.
  • Exactitud en la temperatura: Experiencia Carrier en el softwares para control de temperatura
  • Citimax 280, 350, 400, 500 y 700: Aún más potencia y seguridad para aplicaciones de Solo Ruta. Una selección de modelos diseñados para tomar en cuenta la temperatura ambiente: Estándar, Ambientes Cálidos y Ambientes Fríos.
  • Diseño mejorado de la estructura para fácil conexión de mangueras.

Capacidad de Refrigeración

Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) 3490
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) 1880

Capacidad de Calentamiento

18°C/-18°C (W) 3 100

Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1150

Compresor

Modelo Carrier 150
Desplazamiento 147 cm3
n° de cilindros 6

Refrigerante

Tipo R-452A
Carga 1.15 kg

Unidad

Dimensiones del Condensador (W x H x D) 870 x 214 x 550 mm
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) 1100 x 193 x 614 mm