Citimax 500
Una unidad Citimax para cada propósito
Sus productos sensibles a la temperatura se deben entregar en condiciones ideales. Requieren de un ambiente estable durante su transporte, con una temperatura controlada y la capacidad de mantener la integridad de la cadena de frio.
Beneficios:
- Versatilidad
- Exactitud en la Temperatura
- Aún más potencia y seguridad para su aplicación de solo Ruta
Su cadena de frio constantemente bajo control
La línea Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de manera segura y con confianza gracias a su potencia de enfriamiento, su alta capacidad de refrigeración y la facilidad de instalación en cualquier tamaño de caja. La línea Citimax proporciona un rango completo de unidades de refrigeración diseñadas para todos los vehículos ligeros comerciales. Las especificaciones de las unidades Citimax 280, 350, 400, 500 y 700 hacen posible que pueda elegir la mejor opción para el tamaño de su vehículo, las temperaturas ambientes y el tipo de producto.
BENEFICIOS
- Versatilidad: Para todas las aplicaciones, desde productos frescos hasta congelados.
- Exactitud en la temperatura: Experiencia Carrier en el softwares para control de temperatura
- Citimax 280, 350, 400, 500 y 700: Aún más potencia y seguridad para aplicaciones de Solo Ruta. Una selección de modelos diseñados para tomar en cuenta la temperatura ambiente: Estándar, Ambientes Cálidos y Ambientes Fríos.
- Diseño mejorado de la estructura para fácil conexión de mangueras.
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidad de Calentamiento
18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compresor
Modelo | Carrier 160 |
Desplazamiento | 161 cm3 |
n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2.8 kg |
Unidad
Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 1222 x 276 x 508 mm |
Su cadena de frio constantemente bajo control
La línea Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de manera segura y con confianza gracias a su potencia de enfriamiento, su alta capacidad de refrigeración y la facilidad de instalación en cualquier tamaño de caja. La línea Citimax proporciona un rango completo de unidades de refrigeración diseñadas para todos los vehículos ligeros comerciales. Las especificaciones de las unidades Citimax 280, 350, 400, 500 y 700 hacen posible que pueda elegir la mejor opción para el tamaño de su vehículo, las temperaturas ambientes y el tipo de producto.
BENEFICIOS
- Versatilidad: Para todas las aplicaciones, desde productos frescos hasta congelados.
- Exactitud en la temperatura: Experiencia Carrier en el softwares para control de temperatura
- Citimax 280, 350, 400, 500 y 700: Aún más potencia y seguridad para aplicaciones de Solo Ruta. Una selección de modelos diseñados para tomar en cuenta la temperatura ambiente: Estándar, Ambientes Cálidos y Ambientes Fríos.
- Diseño mejorado de la estructura para fácil conexión de mangueras.
Capacidad de Refrigeración
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidad de Calentamiento
18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compresor
Modelo | Carrier 160 |
Desplazamiento | 161 cm3 |
n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 2.8 kg |
Unidad
Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |
Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 1222 x 276 x 508 mm |