Unidad de Calentamiento Solara™

Diseñada para una máxima capacidad de calentamiento en climas extremadamente fríos.

Características y Beneficios:

  • Un sistema de calentamiento de tráiler especialmente diseñado para protección de la carga transportada en climas extremadamente bajos mediante el calentamiento de la carga sobre una temperatura mínima especificada.
  • La unidad Solara™ entrega 50,000 BTU de calentamiento y 3,200 CFM de flujo de aire para una máxima protección de la carga en los tráilers de mayor capacidad empleados hoy en día.
  • Conocido por su alto desempeño, larga vida y poco mantenimiento, el motor Carrier CT2-29 también entrega mayor potencia, economía máxima de combustible y emisiones más limpias.
  • El sistema del microprocesador de Carrier ofrece una operación virtualmente automática, la cual es increíblemente fácil de usar.
  • Localización estratégica, al frente, de los componentes que requieren servicio y una puerta conveniente de abertura hacia arriba, proporciona acceso inmediato para realizar un servicio más rápido, fácil y un mantenimiento de bajo costo.

Especificaciones de desempeño

carrier-solara-specifications

Dimensiones: Dimensiones métricas (mm).

Ancho de Evaporador / Radiador:
36.00" (914)

Peso Aproximado:
NDH: 440 lb (200 kg) ) con marco estructural de acero
Batería: 50 lb (23 kg)

Características y Beneficios:

  • Un sistema de calentamiento de tráiler especialmente diseñado para protección de la carga transportada en climas extremadamente bajos mediante el calentamiento de la carga sobre una temperatura mínima especificada.
  • La unidad Solara™ entrega 50,000 BTU de calentamiento y 3,200 CFM de flujo de aire para una máxima protección de la carga en los tráilers de mayor capacidad empleados hoy en día.
  • Conocido por su alto desempeño, larga vida y poco mantenimiento, el motor Carrier CT2-29 también entrega mayor potencia, economía máxima de combustible y emisiones más limpias.
  • El sistema del microprocesador de Carrier ofrece una operación virtualmente automática, la cual es increíblemente fácil de usar.
  • Localización estratégica, al frente, de los componentes que requieren servicio y una puerta conveniente de abertura hacia arriba, proporciona acceso inmediato para realizar un servicio más rápido, fácil y un mantenimiento de bajo costo.

Especificaciones de desempeño

carrier-solara-specifications

Dimensiones: Dimensiones métricas (mm).

Ancho de Evaporador / Radiador:
36.00" (914)

Peso Aproximado:
NDH: 440 lb (200 kg) ) con marco estructural de acero
Batería: 50 lb (23 kg)

Instrucciones de instalacion
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE