Sistema De Control APX™
Poderosa tecnologia para refrigeración. Increible comodidad para la gente.
El toque humano para una operación simple
Mientras la tecnología se vuelve más poderosa, puede convertirse en más compleja al mismo tiempo que su negocio requiere que sea más rápida y fácil de utilizar
Entre al sistema de control APX™ de Carrier Transicold, el cual combina una tecnología vanguardista con un diseño amigable.
- Hardware: Confiabilidad
Como el primer sistema de control descentralizado en la industria, el sistema de control APX elimina la gran caja de control y la reemplaza con módulos compactos estilo automotriz que emplea una comunicación CAN-bus.
La colocación estratégica y eficiente del hardware reduce dramáticamente el tamaño del sistema eléctrico. Un diseño del sistema simplificado con menos componentes significa una confiabilidad superior para ayudarlo a mantener su equipo en el camino. - Software: Inteligencia
Software sofisticado y algoritmos de control de temperatura mantienen un ambiente ideal dentro del tráiler, de esta manera se puede enfocar en entregar productos de la más alta calidad a tiempo.
Las nuevas Reefer Apps™ de Carrier Transicold ofrecen una funcionalidad extendida y características de valor agregado para coordinar sus operaciones. Porque no solo tiene que entregar productos a la temperatura correcta, también debe ser eficiente de manera en ahorro de combustible y costos también. - Humanware: Simplicidad
Todo el poder del sistema de control APX es sorprendentemente simple e intuitivo para los conductores, personal de almacén y técnicos para su empleo.
Un display tipo tablero muestra toda la información clave de operación proporcionando un indicador visual de las condiciones de la unidad y las condiciones dentro del tráiler.
Una interface estilo ATM y un centro de mensajes exclusivo con más de 300 mensajes guía al usuario a través de la operación de la unidad en su idioma de preferencia.
APX es tecnología de punta.
Para un control del trabajo.

Todo lo que necesita. Donde lo puede ver
Un display más grande y más brillante con botones iluminados hacen de la operación de control más conveniente que nunca. Letras grandes y un brillo regulado automáticamente le confirman la seguridad de la carga, de día o de noche.
El toque humano para una operación simple
Mientras la tecnología se vuelve más poderosa, puede convertirse en más compleja al mismo tiempo que su negocio requiere que sea más rápida y fácil de utilizar
Entre al sistema de control APX™ de Carrier Transicold, el cual combina una tecnología vanguardista con un diseño amigable.
- Hardware: Confiabilidad
Como el primer sistema de control descentralizado en la industria, el sistema de control APX elimina la gran caja de control y la reemplaza con módulos compactos estilo automotriz que emplea una comunicación CAN-bus.
La colocación estratégica y eficiente del hardware reduce dramáticamente el tamaño del sistema eléctrico. Un diseño del sistema simplificado con menos componentes significa una confiabilidad superior para ayudarlo a mantener su equipo en el camino. - Software: Inteligencia
Software sofisticado y algoritmos de control de temperatura mantienen un ambiente ideal dentro del tráiler, de esta manera se puede enfocar en entregar productos de la más alta calidad a tiempo.
Las nuevas Reefer Apps™ de Carrier Transicold ofrecen una funcionalidad extendida y características de valor agregado para coordinar sus operaciones. Porque no solo tiene que entregar productos a la temperatura correcta, también debe ser eficiente de manera en ahorro de combustible y costos también. - Humanware: Simplicidad
Todo el poder del sistema de control APX es sorprendentemente simple e intuitivo para los conductores, personal de almacén y técnicos para su empleo.
Un display tipo tablero muestra toda la información clave de operación proporcionando un indicador visual de las condiciones de la unidad y las condiciones dentro del tráiler.
Una interface estilo ATM y un centro de mensajes exclusivo con más de 300 mensajes guía al usuario a través de la operación de la unidad en su idioma de preferencia.
APX es tecnología de punta.
Para un control del trabajo.

Todo lo que necesita. Donde lo puede ver
Un display más grande y más brillante con botones iluminados hacen de la operación de control más conveniente que nunca. Letras grandes y un brillo regulado automáticamente le confirman la seguridad de la carga, de día o de noche.