Vector™ 8700 Trailer Refrigeration Unit
Desempeño inigualable para una mayor eficiencia de combustible y sostenibilidad en un sistema de refrigeración completamente eléctrico cumpliendo con CARB.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Tecnología E-Drive™. El diseño híbrido innovador que emplea un motor diésel para impulsar un generador para energizar un sistema de refrigeración completamente eléctrico, resultando en una mejor eficiencia de combustible y de desempeño.
- Cumplimiento mejorado. Emisiones reducidas que superan el EPA Tier 4, y un cumplimiento de por vida con los requerimientos de CARB (California Air Resourse Board) sin la necesidad de futuros sistemas de emisiones. Sustentabilidad mejorada con refrigerante R452A, con un menor coeficiente de calentamiento global.
- Eficiencia ultra alta. Proporciona un 10% mayor eficiencia de combustible que su contraparte estándar, gracias a su motor de tres velocidades con inyección de combustible.
- Mantenimiento reducido y Confiabilidad excepcional. Menos partes móviles, lo cual reduce requerimientos de mantenimiento, optimizando la confiabilidad y el tiempo de funcionamiento.
- Operación inteligente. Una capacidad única para encender y apagar componentes cuando sea necesario.
- Motor Standby eléctrico incluido. Reduce el consumo de combustible, ruido, emisiones y costos de operación cuando la unidad está estática y conectada a una fuente de energía.
Especificaciones de Desempeño
Dimensiones del Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura del cuerpo
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,810 lb. (820 kg) con Standby eléctrico
Tanque remoto de 50 galones con soportes de montaje 65lb (29Kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel o con Standby | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 58,000 | 16,998 |
| 0°F (-18°C) | 33,500 | 9,818 |
| -20°F (-29°C) | 22,000 | 6,594 |
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)
Conoce más sobre las unidades de refrigeración para remolques Carrier X4 y Vector certificadas por CARB
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Tecnología E-Drive™. El diseño híbrido innovador que emplea un motor diésel para impulsar un generador para energizar un sistema de refrigeración completamente eléctrico, resultando en una mejor eficiencia de combustible y de desempeño.
- Cumplimiento mejorado. Emisiones reducidas que superan el EPA Tier 4, y un cumplimiento de por vida con los requerimientos de CARB (California Air Resourse Board) sin la necesidad de futuros sistemas de emisiones. Sustentabilidad mejorada con refrigerante R452A, con un menor coeficiente de calentamiento global.
- Eficiencia ultra alta. Proporciona un 10% mayor eficiencia de combustible que su contraparte estándar, gracias a su motor de tres velocidades con inyección de combustible.
- Mantenimiento reducido y Confiabilidad excepcional. Menos partes móviles, lo cual reduce requerimientos de mantenimiento, optimizando la confiabilidad y el tiempo de funcionamiento.
- Operación inteligente. Una capacidad única para encender y apagar componentes cuando sea necesario.
- Motor Standby eléctrico incluido. Reduce el consumo de combustible, ruido, emisiones y costos de operación cuando la unidad está estática y conectada a una fuente de energía.
Especificaciones de Desempeño
Dimensiones del Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura del cuerpo
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,810 lb. (820 kg) con Standby eléctrico
Tanque remoto de 50 galones con soportes de montaje 65lb (29Kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel o con Standby | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 58,000 | 16,998 |
| 0°F (-18°C) | 33,500 | 9,818 |
| -20°F (-29°C) | 22,000 | 6,594 |
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)
Conoce más sobre las unidades de refrigeración para remolques Carrier X4 y Vector certificadas por CARB
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
X4™ 7500 Unidad de refrigeración para tráiler
Vector™ 8500 Unidad de refrigeración para tráiler
Unidad de energía auxiliar Aspen™
Unidad de energía auxiliar eléctrica ComfortPro®
Servicio de telemática Lynx Fleet
Refacciones Carrier para camión, tráiler y unidad de energía auxiliar (APU)
Piezas de calidad genuina, rendimiento genuino — El grupo de refacciones de alto rendimiento de Carrier Transicold ofrece piezas y accesorios de alta calidad diseñados para mantener tu equipo funcionando con el máximo rendimiento y eficiencia, todo respaldado por la experiencia de la red nacional de concesionarios Carrier Transicold.