X4™ 7300 Trailer Refrigeration Unit
Control de temperatura excepcional con una nueva dimensión en desempeño y eficiencia.
Características y beneficios:
- La Serie X4™ Construida sobre la plataforma probada del X2™, la serie X4 se posiciona más alto como un estándar en desempeño y eficiencia dentro de la industria de la refrigeración.
- Mayor capacidad. El modelo 7300 entrega una capacidad de enfriamiento mayor al modelo anterior - hasta 66,000 Btuh de enfriamiento en condiciones AHRI - mientras proporciona un enfriamiento más rápido, un control preciso de la temperatura y tranquilidad para usted en las aplicaciones más exigentes.
- Eficiencia súper alta. La tecnología EcoFORWARD™ aporta un ahorro significativo de combustible así como un mayor desempeño, alcanzando hasta 35 a 50% más BTU’s de enfriamiento por galón de combustible.
- Compatibilidad plus. La unidad cumple con las regulaciones de emisiones para EPA 2013 Tier 4, mientras también mejora el desempeño y la eficiencia.
- Confiablidad aprobada. TLa plataforma mejorada ahora incluye componentes altamente eficientes de nuestra serie Vector™ y una garantía líder en la industria para brindarle confiablidad y tranquilidad.
- Sistema de Control APX™. El sistema modular APX combina una notable inteligencia de control, control de temperatura y un sistema confiable con una operación asombrosamente sencilla.
- Bajo costo. Combinando ingeniería innovadora con un sencillo diseño practico, significa menor consumo de combustible, menos horas de funcionamiento del motor y un bajo costo de mantenimiento.
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO
Dimensiones del condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura en Cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,610 lb. (730 kg)
Tanque de combustible de aluminio de 50 galones con soportes de montaje: 65 lb. (29 kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de Enfriamiento
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temp Aire Retorno Evaporador. | Operación Diésel Alta velocidad | |
| Btuh | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 66,000 | 19,345 |
| 0°F (-18°C) | 35,000 | 10,260 |
| -20°F (-29°C) | 23,000 | 6,740 |
Flujo de aire del Evaporador
Desempeño del sistema aplicado:
3,050 cfm (5,180 m3 /hr)
Características y beneficios:
- La Serie X4™ Construida sobre la plataforma probada del X2™, la serie X4 se posiciona más alto como un estándar en desempeño y eficiencia dentro de la industria de la refrigeración.
- Mayor capacidad. El modelo 7300 entrega una capacidad de enfriamiento mayor al modelo anterior - hasta 66,000 Btuh de enfriamiento en condiciones AHRI - mientras proporciona un enfriamiento más rápido, un control preciso de la temperatura y tranquilidad para usted en las aplicaciones más exigentes.
- Eficiencia súper alta. La tecnología EcoFORWARD™ aporta un ahorro significativo de combustible así como un mayor desempeño, alcanzando hasta 35 a 50% más BTU’s de enfriamiento por galón de combustible.
- Compatibilidad plus. La unidad cumple con las regulaciones de emisiones para EPA 2013 Tier 4, mientras también mejora el desempeño y la eficiencia.
- Confiablidad aprobada. TLa plataforma mejorada ahora incluye componentes altamente eficientes de nuestra serie Vector™ y una garantía líder en la industria para brindarle confiablidad y tranquilidad.
- Sistema de Control APX™. El sistema modular APX combina una notable inteligencia de control, control de temperatura y un sistema confiable con una operación asombrosamente sencilla.
- Bajo costo. Combinando ingeniería innovadora con un sencillo diseño practico, significa menor consumo de combustible, menos horas de funcionamiento del motor y un bajo costo de mantenimiento.
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO
Dimensiones del condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura en Cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,610 lb. (730 kg)
Tanque de combustible de aluminio de 50 galones con soportes de montaje: 65 lb. (29 kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de Enfriamiento
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temp Aire Retorno Evaporador. | Operación Diésel Alta velocidad | |
| Btuh | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 66,000 | 19,345 |
| 0°F (-18°C) | 35,000 | 10,260 |
| -20°F (-29°C) | 23,000 | 6,740 |
Flujo de aire del Evaporador
Desempeño del sistema aplicado:
3,050 cfm (5,180 m3 /hr)