X4™ 7500 Trailer Refrigeration Unit
El nuevo estandar en la industria para alta capacidad de refrigeracion y expecional control de temperatura.
Caracteristicas y beneficios:
- La Serie X4™. Construida sobre la plataforma probada del X2™ se posicionan más alto como un estándar en desempeño y eficiencia dentro de la industria de la refrigeración.
- Mayor capacidad. El modelo 7500 establece el punto de referencia para el desempeño extremo– hasta 68,000 BTUs de enfriamiento en condiciones AHRI. Entrega un enfriamiento rápido, control preciso de la temperatura y tranquilidad para usted en las aplicaciones más exigentes.
- Eficiencia super alta. La tecnologia EcoFORWARD™ proporciona un ahorro significativo de combustible así como un mayor desempeño, alcanzando de 35 a 50% más BTUs de enfriamiento por galón de combustible.
- Compatibilidad plus. La unidad cumple con las regulaciones de emisiones para EPA 2013 Tier 4, también mejora el desempeño y la eficiencia.
- Confiablidad aprobada. La plataforma mejorada ahora incluye componentes altamente eficientes de nuestra serie Vector™ y una garantía líder en la industria para brindarle confiablidad y tranquilidad.
- Sistema de Control APX™. El sistema modular APX combina una notable inteligencia de control, control de temperatura y un sistema confiable con una operación asombrosamente sencilla.
- Bajo costo. Combinando ingenieria innovadora con un sencillo diseño practico, significa menor consumo de combustible, menos horas de funcionamiento del motor y un bajo costo de mantenimiento.
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO
Dimensiones del condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Apertura en Cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,620 lb. (735 kg)
Tanque de combustible de aluminio de 50 galones con soportes de montaje: 65 lb. (29 kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de Enfriamiento
Ambiente a 100°F (38°C)
Temp Aire Retorno Evaporador. | Operación Diésel Alta velocidad | |
Btuh | Watts | |
35°F ( 2°C) | 68,000 | 19,930 |
0°F (-18°C) | 37,000 | 10,845 |
-20°F (-29°C) | 25,000 | 7,330 |
Flujo de aire del Evaporador
Desempeño del sistema aplicado:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Caracteristicas y beneficios:
- La Serie X4™. Construida sobre la plataforma probada del X2™ se posicionan más alto como un estándar en desempeño y eficiencia dentro de la industria de la refrigeración.
- Mayor capacidad. El modelo 7500 establece el punto de referencia para el desempeño extremo– hasta 68,000 BTUs de enfriamiento en condiciones AHRI. Entrega un enfriamiento rápido, control preciso de la temperatura y tranquilidad para usted en las aplicaciones más exigentes.
- Eficiencia super alta. La tecnologia EcoFORWARD™ proporciona un ahorro significativo de combustible así como un mayor desempeño, alcanzando de 35 a 50% más BTUs de enfriamiento por galón de combustible.
- Compatibilidad plus. La unidad cumple con las regulaciones de emisiones para EPA 2013 Tier 4, también mejora el desempeño y la eficiencia.
- Confiablidad aprobada. La plataforma mejorada ahora incluye componentes altamente eficientes de nuestra serie Vector™ y una garantía líder en la industria para brindarle confiablidad y tranquilidad.
- Sistema de Control APX™. El sistema modular APX combina una notable inteligencia de control, control de temperatura y un sistema confiable con una operación asombrosamente sencilla.
- Bajo costo. Combinando ingenieria innovadora con un sencillo diseño practico, significa menor consumo de combustible, menos horas de funcionamiento del motor y un bajo costo de mantenimiento.
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO
Dimensiones del condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Apertura en Cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,620 lb. (735 kg)
Tanque de combustible de aluminio de 50 galones con soportes de montaje: 65 lb. (29 kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de Enfriamiento
Ambiente a 100°F (38°C)
Temp Aire Retorno Evaporador. | Operación Diésel Alta velocidad | |
Btuh | Watts | |
35°F ( 2°C) | 68,000 | 19,930 |
0°F (-18°C) | 37,000 | 10,845 |
-20°F (-29°C) | 25,000 | 7,330 |
Flujo de aire del Evaporador
Desempeño del sistema aplicado:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)