Vector™ 8600MT Trailer Refrigeration Unit
Mejora la eficiencia operativa y tus ganancias con la capacidad totalmente eléctrica de múltiples temperaturas del Vector 8600MT.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Tecnología E-Drive™. El diseño híbrido innovador de Carrier combina un motor diésel con un generador acoplado para proporcionar una alta confiabilidad y un bajo costo de vida.
- Versatilidad en Configuraciones. Elección de cuatro evaporadores remotos inteligentes agregan flexibilidad en tráiler de configuración de 2 y 3 compartimentos. Características avanzadas, incluidos, un cableado simplificado, control integral por módulos, y válvulas de expansión electrónicas, resultando en un control de temperatura más preciso, mejores recuperaciones después de aperturas de puertas y una confiabilidad mejorada con un menor consumo de combustible.
- Bajo costo de propiedad. Al eliminar la mayoría de las partes móviles, hemos reducido los requerimientos de mantenimiento, optimizando tiempos.
Especificaciones de Desempeño
Dimensiones del Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura del cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,820 lb. (825 kg) con Standby eléctrico
Tanque remoto de 50 galones con soportes de montaje 65 lb. (29 kg)
Betería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de enfriamiento / temperatura
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel o con Standby | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 58,000 | 16,998 |
| 0°F (-18°C) | 33,500 | 9,818 |
| -20°F (-29°C) | 22,000 | 6,594 |
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Especificaciones de Evaporadores remotos
| Evaporador remoto | Flujo de aire (cfm) | Peso (lb/kg) |
| Ancho medio, descarga doble | 1,350 | 129 (58) |
| Ancho completo, descarga doble | 2,470 | 239 (108) |
| HAncho medio, descarga simple | 1,200 | 220 (100) |
| Ancho completo, descarga simple | 2,350 | 115 (52) |
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Tecnología E-Drive™. El diseño híbrido innovador de Carrier combina un motor diésel con un generador acoplado para proporcionar una alta confiabilidad y un bajo costo de vida.
- Versatilidad en Configuraciones. Elección de cuatro evaporadores remotos inteligentes agregan flexibilidad en tráiler de configuración de 2 y 3 compartimentos. Características avanzadas, incluidos, un cableado simplificado, control integral por módulos, y válvulas de expansión electrónicas, resultando en un control de temperatura más preciso, mejores recuperaciones después de aperturas de puertas y una confiabilidad mejorada con un menor consumo de combustible.
- Bajo costo de propiedad. Al eliminar la mayoría de las partes móviles, hemos reducido los requerimientos de mantenimiento, optimizando tiempos.
Especificaciones de Desempeño
Dimensiones del Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura del cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,820 lb. (825 kg) con Standby eléctrico
Tanque remoto de 50 galones con soportes de montaje 65 lb. (29 kg)
Betería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de enfriamiento / temperatura
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diésel o con Standby | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 58,000 | 16,998 |
| 0°F (-18°C) | 33,500 | 9,818 |
| -20°F (-29°C) | 22,000 | 6,594 |
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Especificaciones de Evaporadores remotos
| Evaporador remoto | Flujo de aire (cfm) | Peso (lb/kg) |
| Ancho medio, descarga doble | 1,350 | 129 (58) |
| Ancho completo, descarga doble | 2,470 | 239 (108) |
| HAncho medio, descarga simple | 1,200 | 220 (100) |
| Ancho completo, descarga simple | 2,350 | 115 (52) |
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
Vector™ 8800MT Unidad de refrigeración para tráiler multi temperatura
Vector™ 8811MT Unidad de refrigeración para tráiler multi temperatura
Servicio de telemática Lynx Fleet
Refacciones Carrier para camión, tráiler y unidad de energía auxiliar (APU)
Piezas de calidad genuina, rendimiento genuino — El grupo de refacciones de alto rendimiento de Carrier Transicold ofrece piezas y accesorios de alta calidad diseñados para mantener tu equipo funcionando con el máximo rendimiento y eficiencia, todo respaldado por la experiencia de la red nacional de concesionarios Carrier Transicold.
El poder del azul
Descubre cómo las unidades de refrigeración para tráiler X4 y Vector de Carrier utilizan tecnologías ecoForward™ para desarrollar plataformas más limpias y de alto rendimiento que integran prácticas sostenibles en tus operaciones.