Vector™ 8800MT Trailer Refrigeration Unit
Sistema de refrigeración completamente eléctrico ofreciendo una configuración versátil y un desempeño premium.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Tecnología E-Drive™. Emplea un nuevo motor inteligente para impulsar un generador para energizar un sistema de refrigeración multi temperatura completamente eléctrico, resultando en una mejor eficiencia de combustible y de desempeño.
- Cumplimiento mejorado. Emisiones reducidas que superan el EPA Tier 4, y un cumplimiento de por vida con los requerimientos de CARB (California Air Resourse Board) sin la necesidad de futuros sistemas de emisiones.
- Eficiencia ultra alta. Entrega un mayor flujo de aire y un enfriamiento rápido usando 10% menos combustible que su contraparte estándar, gracias a su motor de tres velocidades con inyección de combustible.
- Versatilidad en Configuraciones. Elección de cuatro evaporadores remotos inteligentes agregan flexibilidad en trailes de configuración de 2 y 3 compartimentos.
Especificaciones de Desempeño
Dimensiones del Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura del cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1820 lb (825 Kg) con Standby eléctrico
Tanque remoto de 50 galones con soportes de montaje 65lb (29Kg)
Batería: 50lb (23Kg)
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diesel o con Standby | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 58,000 | 16,998 |
| 0°F (-18°C) | 33,500 | 9,818 |
| -20°F (-29°C) | 22,000 | 6,594 |
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Conoce más sobre las unidades de refrigeración para remolques Carrier X4 y Vector certificadas por CARB
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Tecnología E-Drive™. Emplea un nuevo motor inteligente para impulsar un generador para energizar un sistema de refrigeración multi temperatura completamente eléctrico, resultando en una mejor eficiencia de combustible y de desempeño.
- Cumplimiento mejorado. Emisiones reducidas que superan el EPA Tier 4, y un cumplimiento de por vida con los requerimientos de CARB (California Air Resourse Board) sin la necesidad de futuros sistemas de emisiones.
- Eficiencia ultra alta. Entrega un mayor flujo de aire y un enfriamiento rápido usando 10% menos combustible que su contraparte estándar, gracias a su motor de tres velocidades con inyección de combustible.
- Versatilidad en Configuraciones. Elección de cuatro evaporadores remotos inteligentes agregan flexibilidad en trailes de configuración de 2 y 3 compartimentos.
Especificaciones de Desempeño
Dimensiones del Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Abertura del cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1820 lb (825 Kg) con Standby eléctrico
Tanque remoto de 50 galones con soportes de montaje 65lb (29Kg)
Batería: 50lb (23Kg)
Capacidad de enfriamiento / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura retorno aire Evaporador | Operación Diesel o con Standby | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 58,000 | 16,998 |
| 0°F (-18°C) | 33,500 | 9,818 |
| -20°F (-29°C) | 22,000 | 6,594 |
Flujo de aire del evaporador
Desempeño aplicado del sistema
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Conoce más sobre las unidades de refrigeración para remolques Carrier X4 y Vector certificadas por CARB
Refacciones Carrier para camión, tráiler y unidad de energía auxiliar (APU)
Piezas de calidad genuina, rendimiento genuino — El grupo de refacciones de alto rendimiento de Carrier Transicold ofrece piezas y accesorios de alta calidad diseñados para mantener tu equipo funcionando con el máximo rendimiento y eficiencia, todo respaldado por la experiencia de la red nacional de concesionarios Carrier Transicold.
El poder del azul
Descubre cómo las unidades de refrigeración para tráiler X4 y Vector de Carrier utilizan tecnologías ecoForward™ para desarrollar plataformas más limpias y de alto rendimiento que integran prácticas sostenibles en tus operaciones.