Vector™ 8811MT Unidad de Refrigeración para Tráiler Multi Temperatura
Sistema innovador de doble evaporador con capacidades de alto rendimiento.
El Vector 8811MT está diseñado para tráileres divididos longitudinalmente con una pared divisoria central. La unidad crea dos compartimentos refrigerados sin necesidad de un evaporador remoto.
La solución ideal para vehículos de múltiples temperaturas que requieren alta capacidad, alto flujo de aire y rápida recuperación después de entregas frecuentes.

- El Vector 8811MT está diseñado para tráileres divididos longitudinalmente con una pared divisoria central. La unidad crea dos compartimentos refrigerados sin necesidad de un evaporador remoto.
- Flexibilidad óptima. A diferencia de los sistemas de la competencia, proporciona 15 pulgadas de flexibilidad en la colocación de la pared central para un acomodo de palets más eficiente y hasta un 17% más de carga.
- Tecnología E-Drive™. El diseño híbrido innovador utiliza un nuevo motor inteligente para impulsar el generador que alimenta su sistema de refrigeración totalmente eléctrico, lo que se traduce en un mayor ahorro de combustible y rendimiento.
- Cumplimiento mejorado. Supera la norma EPA Tier 4 y cumple de por vida con los requisitos de emisiones de California Air Resources (CARB) sin necesidad de sistemas de escape futuros.
- Diseño simplificado. Elimina las válvulas de retención y solenoide, lo que resulta en menos uniones de soldadura que los modelos de la competencia. Otras ventajas del sistema incluyen control de aire independiente, descongelación sin amortiguadores y calefacción consistente totalmente eléctrica.
- Alta eficiencia. Proporciona un alto flujo de aire, una rápida reducción de temperatura y un bajo consumo de combustible.
Vector™ 8811MT Trailer Refrigeration Unit
Especificaciones de desempeño
Dimensiones del condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Apertura del cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,925 lb. (873 kg) incluyendo standby eléctrico
Tanque de combustible remoto de 50 galones de aluminio con soportes de montaje: 65 lb. (29 kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de enfriamiento
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temp. retornos de aire del evaporador | Operación Diésel | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 53,000 | 15,533 |
| 0°F (-18°C) | 31,000 | 9,085 |
| -20°F (-29°C) | 21,000 | 6,154 |
Flujo de aire del evaporador
Rendimiento del Sistema aplicado:
2,800 cfm (4,757 m3/hr)
Conoce más sobre las unidades de refrigeración para remolques Carrier X4 y Vector certificadas por CARB
Especificaciones de desempeño
Dimensiones del condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensiones del evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Apertura del cuerpo
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
Peso aproximado
1,925 lb. (873 kg) incluyendo standby eléctrico
Tanque de combustible remoto de 50 galones de aluminio con soportes de montaje: 65 lb. (29 kg)
Batería: 50 lb. (23 kg)
Capacidad de enfriamiento
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temp. retornos de aire del evaporador | Operación Diésel | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 53,000 | 15,533 |
| 0°F (-18°C) | 31,000 | 9,085 |
| -20°F (-29°C) | 21,000 | 6,154 |
Flujo de aire del evaporador
Rendimiento del Sistema aplicado:
2,800 cfm (4,757 m3/hr)
Conoce más sobre las unidades de refrigeración para remolques Carrier X4 y Vector certificadas por CARB
Refacciones Carrier para camión, tráiler y unidad de energía auxiliar (APU)
Piezas de calidad genuina, rendimiento genuino — El grupo de refacciones de alto rendimiento de Carrier Transicold ofrece piezas y accesorios de alta calidad diseñados para mantener tu equipo funcionando con el máximo rendimiento y eficiencia, todo respaldado por la experiencia de la red nacional de concesionarios Carrier Transicold.
El poder del azul
Descubre cómo las unidades de refrigeración para tráiler X4 y Vector de Carrier utilizan tecnologías ecoForward™ para desarrollar plataformas más limpias y de alto rendimiento que integran prácticas sostenibles en tus operaciones.