Un equipo Citimax para cada finalidad
Una amplia gama adaptada a sus necesidades

Citimax ofrece una gama completa de unidades de refrigeración diseñadas para todo tipo de vehículos comerciales ligeros. Las especificaciones de las unidades Citimax 280, 350, 400, 1000 y 1100 te permiten elegir la opción más adecuada según el tamaño del vehículo, las temperaturas ambientales y el tipo de mercancía.

Necesitan un ambiente estable durante el transporte con temperatura controlada y la capacidad de mantener la integridad de la cadena de frío. La gama Citimax le permite entregar productos frescos y congelados de forma segura y con confianza gracias a la potencia de enfriamiento, la alta capacidad de refrigeración (hasta 58m3) y la facilidad de adaptación a cualquier tamaño de caja.
Para todos los usos, desde productos frescos hasta congelados
Enfriamiento 20% más rápido
Los puntos de ajuste de la temperatura se mantienen dentro de +/- 1°C.
Aún más potencia y seguridad en la carretera en una única aplicación
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 2860 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1530 |
Capacidad de Calentamiento
| 18°C/-18°C (W) | 2 800 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compresor
| Modelo | Carrier 150 |
| Desplazamiento | 147 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidad
| Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 769 x 206 x 550 mm |
| Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3490 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1880 |
Capacidad de Calentamiento
| 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compresor
| Modelo | Carrier 150 |
| Desplazamiento | 147 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidad
| Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 4250 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 2200 |
Capacidad de Calentamiento
| 18°C/-18°C (W) | 3 550 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compresor
| Modelo | Carrier 160 |
| Desplazamiento | 161 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidad
| Dimensiones del Condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensiones del Evaporador (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 7900 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 3800 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 3300 |
Peso
| - | 99 kg |
Compresor
| Modelo | Carrier 210 |
| Desplazamiento | 215 cm3 |
| N° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 3.6 kg |
Unidad
| Dimensiones (W x H x D) | 1780 x 304 x 388 mm |
Capacidad de Refrigeración
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 10200 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 5100 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 3300 |
Peso
| - | 99 kg |
Compresor
| Modelo | Carrier 310 |
| Desplazamiento | 313 cm3 |
| N° de cilindros | 10 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 3.6 kg |
Unidad
| Dimensiones (W x H x D) | 1780 x 304 x 388 mm |