Citimax Serie D — Unidades de Refrigeración para Vehículos Ligeros
Más rápido, ligero, inteligente y eficiente
Citimax Serie D es la nueva generación de unidades de refrigeración para camiones con décadas de práctica yexperiencia en investigación y desarrollo de Carrier.
Aprovecha al máximo cada viaje
La serie CITIMAX D actual no solo es una unidad más potente y confiable, sino que también puede brindar a los clientes un beneficio de uso más rápido, liviano, inteligente y eficiente.
Ver la serie Citimax D
Citimax D5
Especificaciones
Capacidad de enfriamiento (W)
| 0°C/+30°C | 5300 |
| -20°C/+30°C | 2700 |
Capacidad de calefacción (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4400 |
Flujo de aire (m3/hr)
| 2200 |
Dimensiones del condensador (mm)
| WxHxD | 1314 x 304 x 389 |
Dimensiones del evaporador (mm)
| WxHxD | 1106 x 238 x 603 |
Peso (kg)
| 59 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.0 kg |
Voltaje (V)
| 12/24 |
Actual (A)
| 30/18 |
Modelo del compresor
| Carrier 160 |
Citimax D6
Especificaciones
Capacidad de enfriamiento (W)
| 0°C/+30°C | 6000 |
| -20°C/+30°C | 3100 |
Capacidad de calefacción (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4600 |
Flujo de aire (m3/hr)
| 2200 |
Dimensiones del condensador (mm)
| WxHxD | 1314 x 304 x 389 |
Dimensiones del evaporador (mm)
| WxHxD | 1106 x 238 x 603 |
Peso (kg)
| 62 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.2 kg |
Voltaje (V)
| 12/24 |
Actual (A)
| 34/19 |
Modelo del compresor
| Carrier 160 |
Citimax D7
Especificaciones
Capacidad de enfriamiento (W)
| 0°C/+30°C | 7100 |
| -20°C/+30°C | 3700 |
Capacidad de calefacción (W)
| +18°C/-18°C (W) | 5600 |
Flujo de aire (m3/hr)
| 2500 |
Dimensiones del condensador (mm)
| WxHxD | 1479 x 312 x 389 |
Dimensiones del evaporador (mm)
| WxHxD | 1304 x 217 x 698 |
Peso (kg)
| 69 kg |
Refrigerante
| R404A | 2.5 kg |
Voltaje (V)
| 12/24 |
Actual (A)
| 50/30 |
Modelo del compresor
| Carrier 210 |