Neos — Unidades de Refrigeración para para Vehículos Ligeros
Equipos de refrigeración movidos por alternador con una instalación versátil para vehículos de reparto ligeros
Impulsados por alternador, los equipos de la gama Neos combinan refrigeración y calor constante para vehículos de hasta 6 m3 con una instalación sencilla. Disponibles en dos versiones, Slim y Split, se trata de una solución versátil y fiable para clientes que necesitan proteger la carga manteniendo una alta fiabilidad y confort para el conductor.
Características y beneficios clave Neos
Diseñados para una mayor flexibilidad de uso
Con dos conceptos de instalación, la gama Neos se pueden integrar en el vehículo o montarse en el exterior para cumplir con todos los tipos de aislamiento de vehículos. Además son totalmente compatibles con el aire acondicionado del vehículo, para que tanto el compartimento del conductor como la carga estén acondicionados durante el reparto.
Conservando la cadena de frío
Con 1160 W a 0°C, Neos garantiza una excelente protección de la carga.
Únicos en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente
- Seguridad y protección del conductor: sin importar cual sea la elección, la gama Neos, no interfi ere con las características de seguridad del vehículo o los refuerzos.
- Cuidado del medio ambiente: Neos utiliza refrigerante R134a sin cloro que no destruye la capa de ozono.
- Solución efi caz: Neos es impulsado por el alternador del vehículo en vez de por un compresor en el motor. De este modo, incorpora menos tubos y empalmes, menos refrigerante y en consecuencia existe menor riesgo de fugas.
Instalación externa para mayor espacio de carga
El concepto Split, se instala externamente en el techo o monobloque. Es válido para todo tipo de vehículos. Esta opción proporciona más espacio de carga en el interior del compartimento.
Integrado y eficiente
El concepto Slim, con un diseño estético moderno, incorpora el perfi l más delgado del mercado, y permite el acceso a cualquier aparcamiento. Al estar integrado en el vehículo mejorara la aerodinámica y el consumo de combustible, es una solución más silenciosa que proporciona mayor comodidad al conductor.
Ver la serie Neos
Neos 100
Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del sistema en condiciones A.T.P. Condiciones en ambientes de 30°C)
| Capacidad en potencia del motor 0°C (W) | 1 210 |
| Capacidad en potencia del motor -20°C (W) | 470 |
| Capacidad del Standby eléctrico a 0°C (W) | 1 190 |
| Capacidad del Standby eléctrico a -20°C (W) | 470 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 570 |
Peso
| - | 63 kg |
Compresor
| Modelo | SD5H09 |
| Desplazamiento | 87 cm3 |
| N° of cilindros | 5 |
Motor Standby Eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
| Potencia | 1 420 W |
Refrigerante
| Tipo | R-134A |
| Carga | 0,9 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 53,4 dBA |
Unidad
| Dimensiones (D x W x H) | 822 x 904 x 223 mm |
Diagramas esquemáticos
Neos 100 S
Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del sistema en condiciones A.T.P. Condiciones en ambientes de 30°C)
| Capacidad en potencia del motor 0°C (W) | 1160 |
| Capacidad en potencia del motor -20°C (W) | 450 |
| Capacidad del Standby eléctrico a 0°C (W) | 1190 |
| Capacidad del Standby eléctrico a -20°C (W) | 450 |
Flujo de aire
(Operación del motor en alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 700 |
Peso
| Modelo | 48 kg |
| Evaporador (MNS600) | 15 |
Compresor
| Modelo | SD5H09 |
| Desplazamiento | 87 cm3 |
| N° of cilindros | 5 |
Motor Standby Eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
| Potencia | 1 420 W |
Refrigerante
| Tipo | R-134A |
| Carga | 1 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57dBA |
Unidad
| Dimensiones (D x W x H) | 480 x 864 x 232mm |
Diagramas esquemáticos
Literatura