Pulsor® — Unidades de Refrigeración para Vehículos Ligeros
Mantén la cadena de frío sin interrupciones
Mantener la temperatura de tus productos constante durante todo el reparto es un reto diario. Por eso, al elegir un equipo de refrigeración, necesitas confiar en que te ayudará a entregar cada carga en perfecto estado. Pulsor está diseñado para ello, con un pulldown sorprendentemente rápido y un control preciso de la temperatura, es ideal para repartos urbanos con múltiples aperturas de puerta, productos delicados y aplicaciones multitemperatura.
Perfecto para cargas que requieren de alta capacidad de refrigeración...
Paradas frecuentes, muchas aperturas de puerta al día, congestión del tráfico, aplicaciones multitemperatura y productos delicados: es difícil mantener la cadena del frío. Para mantener la temperatura correcta, su equipo frigorífico debe proporcionar una bajada de temperatura rápida y una alta capacidad en todo momento.
…Incluso en ralentí
Los equipos frigoríficos convencionales dependen de las revoluciones del motor y alcanzan una capacidad óptima a 2 400 RPM. Pero, durante los repartos en ciudad, su furgoneta funciona el 90% del tiempo a baja velocidad (inferior a 2 400 RPM)*. Esto afecta a la capacidad de refrigeración y hace que resulte más difícil mantener la temperatura correcta de las mercancías.
* En una jornada de reparto urbano estándar
Características y beneficios clave Pulsor
Revolución en la cadena de frío
100% de capacidad frigorífica en bajas revoluciones del motor. La tecnología exclusiva de Pulsor le proporciona una capacidad óptima y constante durante todo el ciclo de reparto.
Bajos costes de mantenimiento
Consumo reducido un 20% durante la bajada de temperatura. Diseñado con la tecnología E-Drive, Pulsor logra altos niveles de fiabilidad gracias a la reducción del número de piezas de desgaste y racores. La mayor disponibilidad de la flota, junto con un menor mantenimiento y la reducción del consumo de combustible durante la fase de bajada de temperatura, permiten lograr bajos costes de mantenimiento.
Garantizando la sostenibilidad
Reducción de un 75% de fugas de refrigerante. Reduciendo mangueras y racores, se ha logrado minimizar las emisiones de CO2 por efecto de las fugas de gases refrigerantes para proteger el medio ambiente.
Tecnología sin competencia
Innovadora tecnología E-Drive™. Con la eliminación de las transmisiones mecánicas de los sistemas impulsados por correas, E-Drive transforma la energía del motor en electricidad. Por primera vez, esta solución única y patentada está ahora disponible para furgonetas.
Potentes características de cadena de frío con menos impacto medioambiental
Rapida bajada de temperatura, frío constante, amplio rango de temperatura y preciso control de temperatura. Pulsor es perfecto para repartos en los centros de las ciudades con muchas aperturas de puerta, productos delicados y aplicaciones multitemperatura.
Ver la serie Pulsor
Pulsor 300
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MCS 600 | |
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 2 575 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 300 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 2 550 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 300 |
| Capacidad Standby* (W) | 2 610 |
| Capacidad Standby** (W) | 1 310 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento (W) | 1 500 |
| Standby (W) | 1 500 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 710 |
Peso
| Road and standby condenser | 91 kg |
| Evaporador | 17 kg |
Compresor
| Modelo | BS330/MS330 |
| Desplazamiento | 32,7 cm3 |
| N° de cilindros |
Standby Motor eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
| Potencia | 4 500 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 1,6 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
**Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC))
Pulsor 350
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MCL 850 | |
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 110 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 780 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 3 110 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 780 |
| Capacidad Standby* 0°c (W) |
3 160 |
| Capacidad Standby** -20°c (W) | 1 805
|
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento (W) | 2 100 |
| Standby (W) | 2 100 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 030 |
Peso
| Condensador de carretera y de standby | 91 kg |
| Evaporador | 22 kg |
Compresor
| Modelo | BS330/MS330 |
| Desplazamiento | 32,7 cm3 |
| N° de cilindros |
Motor Standby elécrtrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
| Potencia | 4 500 W |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 1,7 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 400
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MCL 1100 | |
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 575 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 930 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 3 420 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 930 |
| Capacidad Standby* (W) | 3 615 |
| Capacidad Standby** (W) | 1 920 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento (W) | 3 000 |
| Standby (W) | 3 000 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 580 |
Peso
| Road and standby condenser | 91 kg |
| Evaporador | 30 kg |
Compresor
| Modelo | BS330/MS330 |
| Desplazamiento | 32,7 cm3 |
| Desplazamiento |
Motor Standby eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
| Potencia | 5 250 W |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 1,8 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 400 MT
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MCL 850 | MCV 850 | MCS 600 | |
| Capacidad Nominal (-20°C/30°C) (W) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
| Capacidad Standby* (W)
|
3 160 | 2 780 | 2 580 |
| Capacidad Standby** (W)
|
1 805 | 1 570 | 1 275 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
| Standby (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 030 | 1 015 | 695 |
Peso
| Road and standby condenser | 91 kg |
| Evaporador MCL850 | 22 kg |
| Evaporador MCV850 | 19 kg |
| Evaporador MCS600 | 17 kg |
Compresor
| Modelo | BS330/MS330 |
| Desplazamiento | 32,7 cm3 |
| N° de cilindros |
Motor Standby eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
| Potencia | Depende de la configuración |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | Depende de la configuración |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones del condensador (D x W x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 500
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 930 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2 165 |
| Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) | 3 930 |
| Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) | 2 165 |
| Capacidad Standby* (W) | 3 985 |
| Capacidad Standby** (W) | 2 180 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento (W) | 3 000 |
| Standby (W) | 3 000 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 490 |
Peso
| Road and standby condenser | 130 kg |
Compresor
| Modelo | BS330/MS330 |
| Desplazamiento | 32,7 cm3 |
| Desplazamiento |
Motor Standby eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
| Potencia | 3 340 (W) |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 1,8 kg |
Nivel de ruido
| Potencia | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones del condensador (D x W x H) | 579 x 1124 x 353 mm |
*Capacidad Standby para la versión 400 VAC
** Capacidad Standby asociada a versión voltaje (400 VAC o 230 VAC)
Pulsor 600 MT
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
| Capacidad Nominal (-20°C/30°C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
| Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
| Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
| Capacidad Standby (W) | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
| Capacidad Standby (W) | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
| Standby (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 490 | 1 015 | 695 |
Peso
| Road and standby condenser | 98 kg |
| Evaporador MCL1100 | 30 kg |
| Evaporador MCL850 | 22 kg |
| Evaporador MCS600 | 17 kg |
Compresor
| Modelo | BS330/MS330 |
| Desplazamiento | 32,7 cm3 |
| N° de cilindros |
Motor Standby eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50-60 Hz |
| Potencia | Depende de la configuración |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | Depende de la configuración |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57dBA |
Unidad
| Dimensiones del condensador (D x W x H) | 579 x 1289 x 353 mm |
Folletos
Manuales de usuario