Vatna — Unidades de Refrigeración para Vehículos Ligeros
Tecnología eutéctica para tu vehículo de reparto
La gama Vatna es un sistema de refrigeración eutéctico para camiones, dedicado a la distribución de alimentos congelados y helados en volúmenes de 5 a 23 m3.
Características y beneficios clave Vatna
Facilidad de uso
Las unidades Vatna funcionan automáticamente, enfriando placas eutécticas con refrigerante R404A mientras están conectadas durante la noche. La capacidad de enfriamiento se libera durante el día. Conéctala por la noche y reparte todo el día.
Eficiencia en costos
Gracias a su funcionamiento automático, el mantenimiento requerido es mínimo. Sin embargo, su diseño permite un fácil acceso para facilitar el servicio y reducir costos. La baja densidad de las placas utilizadas permite una carga máxima.
Flexibilidad
Según tus necesidades, tipo de mercancía, aperturas de puertas y tipo de vehículo, están disponibles diferentes configuraciones: montaje frontal (H) o inferior (B). Con bajos niveles de ruido, es ideal para entregas urbanas.
Características estándar
- Conector remoto para corriente externa (solo en versión H/montaje frontal)
- Accesorios de fijación
- Juego de placas eutécticas y accesorios (tornillos de montaje, válvula de expansión, conexiones)
- Juego de componentes de refrigeración (tubo de cobre, codos, tes)
Ver la serie Vatna
Vatna 200 H-B
Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| Modelo | VATNA 203 - 3 platos | VATNA 204 - 4 platos |
| Capacidad acumulada | 33 500 kJ | 44 700 kJ |
| K*Ms | 7,2 W/°C | 8,8 W/°C |
Peso
| Condensador montado al frente | 140 kg |
| Condensador Undermount | 145 kg |
| Plato | 85 kg |
Motocompresor
| Modelo | CT215 |
| Desplazamiento | 167 cm3 |
| N° de cilindros | 2 |
Motor Standby Eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50 Hz |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
Unidad
| Condensador montado al frente (D x W x H) | 553 x 1000 x 420mm |
| Condensador Undermount (D x W x H) | 505 x 1100 x 440mm |
Diagramas esquemáticos
Vatna 300 H-B
Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| Modelo | VATNA 305- 5 platos | VATNA 306- 6 platos |
| Capacidad acumulada | 55 800 kJ | 67 000 kJ |
| K*Ms | 11 W/°C | 13,4 W/°C |
Peso
| Condensador montado al frente | 185 kg |
| Condensador Undermount | 195 kg |
| Plato | 85 kg |
Motocompresor
| Modelo | CT318 |
| Desplazamiento | 208 cm3 |
| N° de cilindros | 2 |
Motor Standby Eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50 Hz |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
Unidad
| Condensador montado al frente (D x W x H) | 555 x 1270 x 500mm |
| Condensador Undermount (D x W x H) | 570 x 1250 x 515mm |
Diagramas esquemáticos
Vatna 400 H
Especificaciones
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| Modelo | VATNA 407- 7 platos | VATNA 408- 8 platos |
| Capacidad acumulada | 67 200 kJ | 76 800 kJ |
| K*Ms | 14,25 W/°C | 19,15 W/°C |
Peso
| Condensador montado al frente | 185 kg |
| Condensador Undermount | 195 kg |
| Plato | 85 kg |
Motocompresor
| Modelo | CT423 |
| Desplazamiento | 258 cm3 |
| N° de cilindros | 2 |
Motor Standby Eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 400/3/50 Hz |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
Unidad
| Condensador montado al frente (D x W x H) | 555 x 1270 x 500 mm |
| Condensador Undermount (D x W x H) | 570 x 1250 x 515 mm |
Diagramas esquemáticos
Folletos