Xarios® — Unidades de Refrigeración para Vehículos Ligeros
Simplemente la potencia que necesitas – Equipos para vehículos de reparto ligeros.
Para transportar productos frescos y congelados se requiere contar con la potencia justa para mantener un rendimiento constante y eficiente, sin elevar los costos operativos ni comprometer el cuidado del medio ambiente. Xarios es una gama de equipos accionados por polea del motor, pensada para vehículos ligeros con una versatilidad única. Su diseño permite transportar mercancías frescas y congeladas en aplicaciones de temperatura única o múltiple, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 40 m3. Xarios se adapta a tus necesidades logísticas con eficiencia y confiabilidad.
Ver la serie Xarios
Xarios 350
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MXS 1100 | |
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 730 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 2 080 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) | 2 845 |
| Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) | 1 400 |
| Capacidad Standby (W) | 2 510 |
| Capacidad Standby (W) | 1 170 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 470 |
Peso
| Condensador en Road o en Standby | 84 kg |
| Evaporador MXL 1100 | 29 kg |
Compresor
| Compresor en ruta | Compresor en Standby | |
| Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Desplazamiento | 147 cm3 | 147 cm3 |
| N° de cilindros | 6 | 6 |
Motor Standby eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Potencia | 2 520 W |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 1,4 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones (D x W x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos
Xarios 350 MT
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)
| MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
| Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
| Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
| Capacidad Standby (W) | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
| Capacidad Standby (W) | 910 | 730 | 740 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calentamiento 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)
| (AMCA 21085) m3/hr | 820 | 730 | 750 |
Peso
| Motor Standby Eléctrico | 42 kg |
| Condensador en Road y en Standby | 85 kg |
| Evaporador MXS 850 | 19 kg |
| Evaporador MXS 600 | 15 kg |
| Evaporador MXV 850 | 17 kg |
Compresor
| Compresor en ruta | Compresor en Standby | |
| Modelo | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Desplazamiento | 147 cm3 | 147 cm3 |
| N° de cilindros | 6 | 6 |
Motor Standby eléctrico
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
| Potencia | Depende de la configuración |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 1,6 kg |
Nivel de ruido
| Alta velocidad | 57 dBA |
Unidad
| Dimensiones (D x W x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Diagramas esquemáticos
Xarios 5
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
| Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 4480 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2270 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 3600 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| 1480 m3/hr |
Peso
| Peso | 175 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 2.2 kg |
Dimensiones del Evaporador
| Altura | 194 mm |
| Ancho | 1106 mm |
| Profundidad | 614 mm |
Xarios 6
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
| Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 5310 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 3950 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| 2190 m3/hr |
Peso
| Peso | 188 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 2,5 kg |
Dimensiones del Evaporador
| Altura | 194 mm |
| Ancho | 1556 mm |
| Profundidad | 614 mm |
Xarios 6 MT
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Multi-Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
| Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 5310 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 3950 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| 2190 m3/hr |
Peso
| Peso | 188 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 2,5 kg |
Dimensiones del Evaporador
| Altura | 194 mm |
| Ancho | 1556 mm |
| Profundidad | 614 mm |
Xarios 8
Especificaciones
Tipo de Temperatura: Mono Temperatura
Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta del sistema en condiciones ATP en ambientes de 30°C)
| Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Capacidad en standby a -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Capacidad en standby a -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3 190 |
Capacidad de Calentamiento
| Sistema de Calefacción 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Flujo de Aire
(Operación de motor en alta velocidad)
| 2 488 m3/hr |
Cumplimiento ATP
|
M1015 |
Peso
| Peso | 206 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 3,1 kg |
Emisiones de sonido
| Fuerza Lwa | 86 dBA |
Dimensiones
| Altura | 519 mm |
| Ancho | 1376 mm |
| Profundidad | 507 mm |
Componentes
| Compresor de carretera | |
| Tecno | Alternativo |
| Modelo | Carrier 210 |
| Controles | Estándar |