![lcv-on-road-women-crossing-street](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,h_400,c_fill,g_center,q_auto,f_auto/v1550192440/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/lcv-on-road-women-crossing-street.jpg)
Véhicule Utilitaire Léger
Facilité d'utilisation et flexibilité
Les groupes frigorifiques poulie-moteur carrier transicold sont spécialement conçus pour le transport de produits frais ou surgelés et sont destinés aux véhicules de livraison de petite et moyenne tailles.
Aucun résultat trouvé
![carrier-citimax-700-side carrier-citimax-700-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357713/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-citimax-700-side.jpg)
Description: La gamme Citimax vous permet de livrer des produits frais et surgelés en toute sécurité et dans la plus grande confiance grâce à sa puissance frigorifique, à sa capacité de réfrigération élevée et à un montage des plus faciles.
Puissance (W)/(kJ): 6550
Débit d'air (m³/h): 2200
Poids total (Kg): 93
![carrier-citimax-500-side carrier-citimax-500-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357713/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-citimax-500-side.jpg)
Description: La gamme Citimax vous permet de livrer des produits frais et surgelés en toute sécurité et dans la plus grande confiance grâce à sa puissance frigorifique, à sa capacité de réfrigération élevée et à un montage des plus faciles.
Puissance (W)/(kJ): 5100
Débit d'air (m³/h): 2200
Poids total (Kg): 84
![carrier-citimax-400-side carrier-citimax-400-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192656/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-citimax-400-side.jpg)
Description: La gamme Citimax vous permet de livrer des produits frais et surgelés en toute sécurité et dans la plus grande confiance grâce à sa puissance frigorifique, à sa capacité de réfrigération élevée et à un montage des plus faciles.
Puissance (W)/(kJ): 4250
Débit d'air (m³/h): 2000
Poids total (Kg): 84
![carrier-citimax-400-side carrier-citimax-400-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192656/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-citimax-400-side.jpg)
Description: La gamme Citimax vous permet de livrer des produits frais et surgelés en toute sécurité et dans la plus grande confiance grâce à sa puissance frigorifique, à sa capacité de réfrigération élevée et à un montage des plus faciles.
Débit d'air (m³/h): 1,150
Puissance (W)/(kJ): 3,490
Poids total (Kg): 49
![carrier-citimax-400-side carrier-citimax-400-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192656/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-citimax-400-side.jpg)
Description: La gamme Citimax vous permet de livrer des produits frais et surgelés en toute sécurité et dans la plus grande confiance grâce à sa puissance frigorifique, à sa capacité de réfrigération élevée et à un montage des plus faciles.
Débit d'air (m³/h): 1,150
Puissance (W)/(kJ): 2860
Poids total (Kg): 49
![Neos_HE_100S_visual Neos_HE_100S_visual](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1636540180/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/LCV/Neos_HE_100S_visual.png)
Description: En phase avec son époque, la gamme de réfrigération Neos s'élargit et s'adapte aux défis actuels de la livraison en ville avec le Neos HE (Haute Efficacité), en proposant des solutions électriques pour les véhicules allant jusqu'à 6 m3.
Puissance (W)/(kJ): 970
Débit d'air (m³/h): 747
Poids total (Kg): 73
![carrier-neos-100s-europe-front carrier-neos-100s-europe-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357713/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-neos-100s-europe-front.jpg)
Description: La gamme Neos peut être intégrée au véhicule ou montée à l'extérieur, afin de s'adapter à tous les types d'isolation de véhicule (montage intégré, frontal, encastré dans le toit ou installé sur le toit).
Puissance (W)/(kJ): 1165
Débit d'air (m³/h): 700
Poids total (Kg): 48
![carrier-neos-100-front carrier-neos-100-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357713/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-neos-100-front.jpg)
Description: La gamme Neos peut être intégrée au véhicule ou montée à l'extérieur, afin de s'adapter à tous les types d'isolation de véhicule (montage intégré, frontal, encastré dans le toit ou installé sur le toit).
Puissance (W)/(kJ): 1160
Débit d'air (m³/h): 570
Poids total (Kg): 63
![carrier-pulsor-600-front carrier-pulsor-600-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-600-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: La gamme Pulsor convient parfaitement à la distribution urbaine avec des ouvertures fréquentes des portes, des produits sensibles et différentes températures de distribution.
Puissance (W)/(kJ): 4520
Débit d'air (m³/h): 1490
Poids total (Kg): 150
![carrier-pulsor-500-front carrier-pulsor-500-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357696/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-500-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 3930
Débit d'air (m³/h): 1450
Poids total (Kg): 130
![carrier-pulsor-front carrier-pulsor-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 3575
Débit d'air (m³/h): 1580
Poids total (Kg): 121
![carrier-pulsor-front carrier-pulsor-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: La gamme Pulsor convient parfaitement à la distribution urbaine avec des ouvertures fréquentes des portes, des produits sensibles et différentes températures de distribution.
Puissance (W)/(kJ): 3825
Débit d'air (m³/h): 1030
Poids total (Kg): 135
![carrier-pulsor-350-front carrier-pulsor-350-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-350-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 3110
Débit d'air (m³/h): 1030
Poids total (Kg): 113
![carrier-pulsor-300-front carrier-pulsor-300-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-300-front.jpg)
Description: Révolutionnaire, la gamme Pulsor bénéficie de la technologie E-Drive, associée à un inverseur et un compresseur hermétique à vitesse variable. La gamme Pulsor garantit un froid constant tout au long de la journée.
Puissance (W)/(kJ): 2575
Débit d'air (m³/h): 710
Poids total (Kg): 108
![carrier-vatna-400-b-side carrier-vatna-400-b-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192497/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-vatna-400-b-side.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 76800
Poids total (Kg): 875
![carrier-vatna-300-b-front carrier-vatna-300-b-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192497/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-vatna-300-b-front.jpg)
Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 67000
Poids total (Kg): 705
![carrier-vatna-200-b-side carrier-vatna-200-b-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192498/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-vatna-200-b-side.jpg)
Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 44700
Poids total (Kg): 485
![carrier-vatna-150-h-side carrier-vatna-150-h-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192498/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-vatna-150-h-side.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: En dessous de 10
Description: Différentes configurations sont disponibles, selon vos besoins, le type de marchandises, l'ouverture des portes, le véhicule utilisé et la position d'installation (frontale ou sous châssis).
Puissance (W)/(kJ): 19300
Poids total (Kg): 260
![carrier-viento-side carrier-viento-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357699/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-viento-side.png)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 3750
Débit d'air (m³/h): 1770
Poids total (Kg): 21
![carrier-viento-side carrier-viento-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357699/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-viento-side.png)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 3074
Débit d'air (m³/h): 1660
Poids total (Kg): 21
![carrier-viento-side carrier-viento-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357699/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-viento-side.png)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 2760
Débit d'air (m³/h): 990
Poids total (Kg): 21
![carrier-viento-side carrier-viento-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357699/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-viento-side.png)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 2630
Débit d'air (m³/h): 1080
Poids total (Kg): 21
![carrier-viento-side carrier-viento-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357699/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-viento-side.png)
Volume de caisse à 0/30°C: 10-15
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 1990
Débit d'air (m³/h): 760
Poids total (Kg): 20
![carrier-viento-side carrier-viento-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357699/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-viento-side.png)
Volume de caisse à 0/30°C: 10-15
Description: La gamme Viento est composée de groupes légers réservés à un usage sur route. La gamme Viento propose des groupes simples et extrêmement polyvalents à un prix très abordable.
Puissance (W)/(kJ): 1930
Débit d'air (m³/h): 990
Poids total (Kg): 20
![Xarios_8_v2 Xarios_8_v2](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1618414195/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/LCV/Xarios_8_v2.jpg)
Description: Le groupe poulie-moteur Carrier Transicold le plus puissant jamais créé, pour les applications exigeantes sur les véhicules utilitaires légers ou les véhicules légers et moyens allant jusqu’à 50 m3.
Puissance (W)/(kJ): 7990
Débit d'air (m³/h): 2488
Poids total (Kg): 206
![carrier-xarios-350-side carrier-xarios-350-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192471/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-xarios-350-side.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 10-15
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées. La version multi-température permet les livraisons multi-produits.
Puissance (W)/(kJ): 3000
Débit d'air (m³/h): 800
Poids total (Kg): 98
![carrier-xarios-350-side carrier-xarios-350-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192471/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-xarios-350-side.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 20-30
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 3730
Débit d'air (m³/h): 1470
Poids total (Kg): 123
![carrier-xarios-300-front carrier-xarios-300-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192470/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-xarios-300-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 3060
Débit d'air (m³/h): 800
Poids total (Kg): 75
![carrier-xarios-200-front carrier-xarios-200-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560357698/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-xarios-200-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 2415
Débit d'air (m³/h): 770
Poids total (Kg): 72
![carrier-xarios-150-front carrier-xarios-150-front](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192470/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-xarios-150-front.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 10-15
Description: Les groupes frigorifiques poulie-moteur de la gamme Xarios sont destinés aux fourgonnettes et aux camions. Leur conception permet le transport de marchandises fraîches et surgelées.
Puissance (W)/(kJ): 2110
Débit d'air (m³/h): 690
Poids total (Kg): 68
![carrier-zephyr-30s-side carrier-zephyr-30s-side](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1550192471/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-zephyr-30s-side.jpg)
Volume de caisse à 0/30°C: 15-20
Description: R134a direct drive refrigeration unit specifically designed for medium-sized delivery vehicles.
Puissance (W)/(kJ): 3060
Débit d'air (m³/h): 860
Poids total (Kg): 22