Vector 1950 MT
LE VECTOR 1950, DOTÉ D'UNE FONCTION MULTI-TEMPÉRATURE, associant une puissance élevée à un large éventail d'évaporateurs.
Avantage:
- Contrôle sur plusieurs zones
- Grande capacité de réfrigération
- Large choix d'évaporateurs
- Existe en Version City
Disponible en :
![silent-city-illustration silent-city-illustration](https://images.carriercms.com/image/upload/w_120,c_lfill,f_auto,q_auto/v1550189395/carrier/truck-trailer-refrigeration/graphics/silent-city-illustration.png)
![pharma-select-logo pharma-select-logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_120,c_lfill,f_auto,q_auto/v1550189554/carrier/truck-trailer-refrigeration/logos/pharma-select-logo.png)
Le modèle Vector 1950 MT associe une puissance frigorifique élevée à une configuration de compartiment flexible. Il est parfait pour le transport de marchandises sensibles, la distribution intensive, l'ouverture fréquente des portes et les températures multiples grâce à une puissance de 18 600 Watts. Il constitue le meilleur choix pour une réfrigération optimale, associant une puissance élevée à un large éventail d'évaporateurs.
MISSION
Votre mission nécessite un contrôle précis de la chaîne du froid avec différentes températures et plusieurs points de livraison ?
SOLUTION
Le groupe Vector 1950 associe une puissance frigorifique élevée à une configuration de compartiment flexible. Il est parfait pour le transport de marchandises sensibles, la distribution intensive, l'ouverture fréquente des portes et les températures multiples grâce à une puissance de 18 600 Watts.
TECHNOLOGIE
The Vector 1950 unit is equipped with patented E-Drive technology.Un chauffage électrique constant et un concept unique de refroidissement et de chauffage simultanés garantissent des performances maximales sur plusieurs compartiments.
AVANTAGES :
- Optimisation de la longévité
- Protection du chargement
- Large choix d'évaporateurs
- Respect de l'environnement
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Evaporateurs | Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
Puissance nominale (-20 °C/30 °C) (W) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 18 200 | 6 980 | 10 210 | 13 940 | 10 150 | 15 740 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 9 410 | 4 060 | 5 670 | 7 630 | 5 560 | 8 030 |
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) | 15 340 | 5 950 | 9 780 | 13 190 | 9 720 | 14 630 |
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) | 9 080 | 4 060 | 5 370 | 6 970 | 5 420 | 7 840 |
Puissance de chauffage
Evaporateurs | Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) | 9 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 8 840 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
(AMCA 21 085) m3/hr | 5 700 | 1 035 | 2 075 | 3 500 | 2 305 | 3 805 |
Poids
(Batterie incluse)
Version S (Standard) | 945 kg | 103 dB |
Version T (Bruit réduit) | 951 kg | 101 dB |
Moteur
Modèle | CT 4-134DI |
Cylindrée | 2200 cm3 |
Nbre de cylindres | 4 |
Intervalle de maintenance | 1500 hr |
Compresseur
Modèle | 06D |
Cylindrée | 660 cm3 |
Nbre de cylindres | 6 |
Moteur secteur électrique
Tension / Phase / Fréquence | 400/3/50 Hz
|
Puissance nominale | 23 kW |
Charge de fluide frigorigène
Fluide frigorigène | R-404A, R-452A |
Charge | Selon la configuration |
Pression sonore
Standard | Low Noise | |
Haut régime | 75,8 dBA | 72,8 dBA |
Bas régime | 71,6 dBA | 67,3 dBA |
Secteur | 67,8 dBA | - |
Groupe frigorifique
Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Ouverture de caisse | L 1700 x H 1170 mm |
Exemple en configuration multi-température
Le modèle Vector 1950 MT associe une puissance frigorifique élevée à une configuration de compartiment flexible. Il est parfait pour le transport de marchandises sensibles, la distribution intensive, l'ouverture fréquente des portes et les températures multiples grâce à une puissance de 18 600 Watts. Il constitue le meilleur choix pour une réfrigération optimale, associant une puissance élevée à un large éventail d'évaporateurs.
MISSION
Votre mission nécessite un contrôle précis de la chaîne du froid avec différentes températures et plusieurs points de livraison ?
SOLUTION
Le groupe Vector 1950 associe une puissance frigorifique élevée à une configuration de compartiment flexible. Il est parfait pour le transport de marchandises sensibles, la distribution intensive, l'ouverture fréquente des portes et les températures multiples grâce à une puissance de 18 600 Watts.
TECHNOLOGIE
The Vector 1950 unit is equipped with patented E-Drive technology.Un chauffage électrique constant et un concept unique de refroidissement et de chauffage simultanés garantissent des performances maximales sur plusieurs compartiments.
AVANTAGES :
- Optimisation de la longévité
- Protection du chargement
- Large choix d'évaporateurs
- Respect de l'environnement
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Evaporateurs | Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
Puissance nominale (-20 °C/30 °C) (W) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 18 200 | 6 980 | 10 210 | 13 940 | 10 150 | 15 740 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 9 410 | 4 060 | 5 670 | 7 630 | 5 560 | 8 030 |
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) | 15 340 | 5 950 | 9 780 | 13 190 | 9 720 | 14 630 |
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) | 9 080 | 4 060 | 5 370 | 6 970 | 5 420 | 7 840 |
Puissance de chauffage
Evaporateurs | Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 |
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) | 9 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 8 840 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
(AMCA 21 085) m3/hr | 5 700 | 1 035 | 2 075 | 3 500 | 2 305 | 3 805 |
Poids
(Batterie incluse)
Version S (Standard) | 945 kg | 103 dB |
Version T (Bruit réduit) | 951 kg | 101 dB |
Moteur
Modèle | CT 4-134DI |
Cylindrée | 2200 cm3 |
Nbre de cylindres | 4 |
Intervalle de maintenance | 1500 hr |
Compresseur
Modèle | 06D |
Cylindrée | 660 cm3 |
Nbre de cylindres | 6 |
Moteur secteur électrique
Tension / Phase / Fréquence | 400/3/50 Hz
|
Puissance nominale | 23 kW |
Charge de fluide frigorigène
Fluide frigorigène | R-404A, R-452A |
Charge | Selon la configuration |
Pression sonore
Standard | Low Noise | |
Haut régime | 75,8 dBA | 72,8 dBA |
Bas régime | 71,6 dBA | 67,3 dBA |
Secteur | 67,8 dBA | - |
Groupe frigorifique
Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Ouverture de caisse | L 1700 x H 1170 mm |
Exemple en configuration multi-température