Supra 1150 MT Silent

Une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations

AVANTAGES

  • Performances exceptionnelles
  • Haut niveau de fiabilité
  • Amélioration de l'accessibilité aux services

Disponible en : r452a-inside-logo

Le modèle SUPRA 1150MT offre une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations.

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.

AVANTAGES

  • Performances exceptionnelles
  • Haut niveau de fiabilité
  • Amélioration de l'accessibilité aux services
  • Large choix d'évaporateurs

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

 Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450
MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacité nominale (-20°C /30°C) (W) 6170
6170 6170
6170 6170 6 170
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 5 600 7 550 8 700
8 950 9 150 8 850
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 3 400 4 550 5 050
5 050 4 750 5 350
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 5 450 7 200 8 100
7 900 8 100 7 900
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 3 250 4 250 4 500
4 550 4 250 4 650

Puissance de chauffage

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version X (Silent) 580 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance
1000 heures

Compresseur

Modèle 05K4
Cylindrée 400 cm3
Nbre de cylindres 4

Electrical Stand by Motor

Moteur secteur électrique 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

Charge de fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configuration

Pression acoustique

  Silent
Haut régime 66,4 dBA
Bas régime 62,5 dBA
Secteur 59,1 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 971 x 1995 x 699 mm
Ouverture de la caisse L 100 x H 100 mm

Exemple de configuration

carrier-supra-1150-mt-silent-mounting

Le modèle SUPRA 1150MT offre une flexibilité totale pour les livraisons multi-produits, grâce à des évaporateurs extra-plats qui s'adaptent à toutes vos configurations.

Pour les utilisations intenses, vous pouvez compter sur la performance inégalée de la gamme SUPRA, développée pour une ouverture fréquente des portes en distribution.

La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.

AVANTAGES

  • Performances exceptionnelles
  • Haut niveau de fiabilité
  • Amélioration de l'accessibilité aux services
  • Large choix d'évaporateurs

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

 Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450
MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacité nominale (-20°C /30°C) (W) 6170
6170 6170
6170 6170 6 170
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) 5 600 7 550 8 700
8 950 9 150 8 850
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) 3 400 4 550 5 050
5 050 4 750 5 350
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) 5 450 7 200 8 100
7 900 8 100 7 900
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) 3 250 4 250 4 500
4 550 4 250 4 650

Puissance de chauffage

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Secteur 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)

Evaporateurs MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Poids
(Batterie incluse)

Version X (Silent) 580 kg

Moteur

Modèle CT3-69TV
Cylindrée 1123cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance
1000 heures

Compresseur

Modèle 05K4
Cylindrée 400 cm3
Nbre de cylindres 4

Electrical Stand by Motor

Moteur secteur électrique 230/400/3/50 Hz
Puissance nominale 9 kW

Charge de fluide frigorigène

Type R-404A, R-452A
Charge Selon la configuration

Pression acoustique

  Silent
Haut régime 66,4 dBA
Bas régime 62,5 dBA
Secteur 59,1 dBA

Groupe frigorifique

Dimensions 971 x 1995 x 699 mm
Ouverture de la caisse L 100 x H 100 mm

Exemple de configuration

carrier-supra-1150-mt-silent-mounting

OPTIMISER L'UTILISATION DES PRODUITS
VOUS AIMEREZ AUSSI