Supra 750 SW
Unit specifically designed for swap body applications, as used in rail/road combined transport.
BENEFITS
- Lower dimensions unit
- Maximum component accessibility
- Dedicated accessories
- Exceptional reliability and performance of SUPRA
Ce groupe est spécialement conçu pour les applications utilisant des caisses mobiles, comme les transports combinés rail/route.
La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne.Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.
AVANTAGES
- Dimensions réduites
- Accessibilité optimale des composants
- Accessoires dédiés
- Fiabilité et performances exceptionnelles de la gamme SUPRA
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 6 780 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 3 750 |
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) | 5 920 |
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) | 3 120 |
Puissanced de chauffage
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) | 2 170 |
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 1 205 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
(AMCA 21085) m3/h | 2 140 |
Poids
(Batterie incluse
Version T (Low noise) | 442 kg |
Moteur
Modèle | CT3-44TV |
Cylindrée | 719 |
Nbre de cylindres | 3 |
Intervalle de maintenance | 750/1000 heures |
Compresseur
Modèle | 05K2 |
Cylindrée | 200 cm3 |
Nbre de cylindres | 2 |
Moteur secteur électrique
Tension / Phase / Fréquence | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Puissance nominale | 4,5 kW |
Fluide frigorigène
Type | R-404A, R-452A |
Charge | 5,2 kg |
Groupe frigorifique
Dimensions | 705 x 1735 x 627 mm |
Ouverture de porte | L 1245 x H 310 mm |
Ce groupe est spécialement conçu pour les applications utilisant des caisses mobiles, comme les transports combinés rail/route.
La gamme SUPRA permet une descente en température supérieure et une régulation précise de la température pour tous les points de consigne.Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'un large éventail d'évaporateurs équipés de ventilateurs électriques fournissant un débit d'air constant indépendamment du régime moteur.
AVANTAGES
- Dimensions réduites
- Accessibilité optimale des composants
- Accessoires dédiés
- Fiabilité et performances exceptionnelles de la gamme SUPRA
Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)
Puissance sur alimentation moteur 0 °C (W) | 6 780 |
Puissance sur alimentation moteur -20 °C (W) | 3 750 |
Puissance sur secteur électrique 0 °C (W) | 5 920 |
Puissance sur secteur électrique -20 °C (W) | 3 120 |
Puissanced de chauffage
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C (W) | 2 170 |
Secteur 18 °C/-18 °C (W) | 1 205 |
Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime)
(AMCA 21085) m3/h | 2 140 |
Poids
(Batterie incluse
Version T (Low noise) | 442 kg |
Moteur
Modèle | CT3-44TV |
Cylindrée | 719 |
Nbre de cylindres | 3 |
Intervalle de maintenance | 750/1000 heures |
Compresseur
Modèle | 05K2 |
Cylindrée | 200 cm3 |
Nbre de cylindres | 2 |
Moteur secteur électrique
Tension / Phase / Fréquence | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Puissance nominale | 4,5 kW |
Fluide frigorigène
Type | R-404A, R-452A |
Charge | 5,2 kg |
Groupe frigorifique
Dimensions | 705 x 1735 x 627 mm |
Ouverture de porte | L 1245 x H 310 mm |