Neos 100
NEOS 100 è un gruppo frigorifero azionato da alternatore, per piccoli furgoni
VANTAGGI:
- Progettato per la praticità
- Conservazione della catena dal freddo
- Primo per la sicurezza e per il rispetto dell’ambiente
- Integrato, per una maggiore efficienza
La gamma di gruppi frigoriferi NEOS azionati da alternatore combina caldo e freddo costante per i furgoni fino a 6 m3 con installazione flessibile. Disponibili in 2 versioni, Slim e Split, questi gruppi rappresentano una scelta versatile e affidabile per i clienti che desiderano protezione del carico, affidabilità e comfort per l'autista.
VANTAGGI:
- Progettato per la praticità
- Conservazione della catena dal freddo
- Primo per la sicurezza e per il rispetto dell’ambiente
- Integrato, per una maggiore efficienza
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 1 210 |
Potenza con motore termico a -20°C (W) | 470 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 1 190 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 470 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 570 |
Peso
- | 63 kg |
Compressore
Modello | SD5H09 |
Cilindrata | 87 cm3 |
n° di cilindri | 5 |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
Potenza nominale | 1 420 W |
Refrigerante
Tipo | R-134A |
Carica | 0,9 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 53,4 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 822 x 904 x 223 mm |
La gamma di gruppi frigoriferi NEOS azionati da alternatore combina caldo e freddo costante per i furgoni fino a 6 m3 con installazione flessibile. Disponibili in 2 versioni, Slim e Split, questi gruppi rappresentano una scelta versatile e affidabile per i clienti che desiderano protezione del carico, affidabilità e comfort per l'autista.
VANTAGGI:
- Progettato per la praticità
- Conservazione della catena dal freddo
- Primo per la sicurezza e per il rispetto dell’ambiente
- Integrato, per una maggiore efficienza
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico a 0 °C (W) | 1 210 |
Potenza con motore termico a -20°C (W) | 470 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 1 190 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 470 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 570 |
Peso
- | 63 kg |
Compressore
Modello | SD5H09 |
Cilindrata | 87 cm3 |
n° di cilindri | 5 |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz |
Potenza nominale | 1 420 W |
Refrigerante
Tipo | R-134A |
Carica | 0,9 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 53,4 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 822 x 904 x 223 mm |