Pulsor 600 MT
Freddo costante per tutto il giorno
VANTAGGI
- Rivoluzione nella catena del freddo
- Costi di gestione ridotti
- Sostenibilità garantita
- Alta potenza con velocità al minimo
- Tecnologia insuperabile
![pharma-select-logo pharma-select-logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_96,c_lfill,f_auto/v1550189554/carrier/truck-trailer-refrigeration/logos/pharma-select-logo.png)
Il mantenimento di una temperatura costante per tutto il programma di consegne rappresenta una sfida quotidiana. Quando si sceglie un gruppo frigorifero, occorre essere certi che quest’ultimo possa garantire la consegna delle merci ai clienti in perfetto stato, sempre.
RICHIESTA DI ALTA POTENZA ...
Fermate frequenti, aperture ripetute delle porte, traffico congestionato, merci a diversa temperatura e prodotti sensibili: è difficile mantenere la catena del freddo. Per mantenere la temperatura al livello ottimale, il gruppo frigorifero deve fornire sempre un raffreddamento veloce e potenza elevata.
... ANCHE AL MINIMO
Le prestazioni dei gruppi frigoriferi tradizionali dipendono dalla velocità del motore e la potenza ottimale si raggiunge normalmente a 2400 giri/min. Ma durante le consegne nei centri urbani, il veicolo funziona per il 90% del tempo a bassa velocità (sotto i 2400 giri/min)*. Questo compromette la potenza frigorifera e rende anche più difficile mantenere la corretta temperatura dei prodotti trasportati.
* In un ciclo di consegna urbano standard
LA NOSTRA RISPOSTA: La rivoluzionaria gamma Pulsor. Grazie alla tecnologia E-Drive, abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile, Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
VANTAGGI
- Rivoluzione nella catena del freddo
- Costi di gestione ridotti
- Sostenibilità garantita
- Alta potenza con velocità al minimo
- Tecnologia insuperabile
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
Potenza nominale (-20 °C/30 °C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Potenza con motore elettrico (W) 0 °C | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
Potenza con motore elettrico (W) -20°C | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Potenza termica
Impianto di riscaldamento (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Modo rete (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 1 490 | 1 015 | 695 |
Peso
Condensatore strada e rete | 98 kg |
Evaporatore MCL1100 | 30 kg |
Evaporatore MCL850 | 22 kg |
Evaporatore MCS600 | 17 kg |
Compressore
Modello | BS330/MS330 |
Cilindrata | 32,7 cm3 |
n° di cilindri |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 400/3/50-60 Hz |
Potenza nominale | In base alla configurazione |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carica | 2,1 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 57dBA |
Gruppo
Dimensioni condensatore (P x L x A) | 579 x 1289 x 353 mm |
I volumi forniti prevedono una temperatura ambiente di +30 °C e poche aperture delle porte. Le temperature nei compartimenti sono completamente reversibili. (la logica standard del sistema Pulsor prevede che l'evaporatore più piccolo sia dedicato al compartimento più piccolo)
Il mantenimento di una temperatura costante per tutto il programma di consegne rappresenta una sfida quotidiana. Quando si sceglie un gruppo frigorifero, occorre essere certi che quest’ultimo possa garantire la consegna delle merci ai clienti in perfetto stato, sempre.
RICHIESTA DI ALTA POTENZA ...
Fermate frequenti, aperture ripetute delle porte, traffico congestionato, merci a diversa temperatura e prodotti sensibili: è difficile mantenere la catena del freddo. Per mantenere la temperatura al livello ottimale, il gruppo frigorifero deve fornire sempre un raffreddamento veloce e potenza elevata.
... ANCHE AL MINIMO
Le prestazioni dei gruppi frigoriferi tradizionali dipendono dalla velocità del motore e la potenza ottimale si raggiunge normalmente a 2400 giri/min. Ma durante le consegne nei centri urbani, il veicolo funziona per il 90% del tempo a bassa velocità (sotto i 2400 giri/min)*. Questo compromette la potenza frigorifera e rende anche più difficile mantenere la corretta temperatura dei prodotti trasportati.
* In un ciclo di consegna urbano standard
LA NOSTRA RISPOSTA: La rivoluzionaria gamma Pulsor. Grazie alla tecnologia E-Drive, abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile, Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
VANTAGGI
- Rivoluzione nella catena del freddo
- Costi di gestione ridotti
- Sostenibilità garantita
- Alta potenza con velocità al minimo
- Tecnologia insuperabile
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
MCL 1100 | MCL 850 | MCS 600 | |
Potenza nominale (-20 °C/30 °C) (W) | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0 °C (W) | 3 930 | 3 390 | 2 725 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) | 2 170 | 1 930 | 1 575 |
Potenza con motore elettrico (W) 0 °C | 3 985 | 3 450 | 2 755 |
Potenza con motore elettrico (W) -20°C | 2 180 | 1 950 | 1 585 |
Potenza termica
Impianto di riscaldamento (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Modo rete (W) | 3 000 | 2 100 | 1 500 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 1 490 | 1 015 | 695 |
Peso
Condensatore strada e rete | 98 kg |
Evaporatore MCL1100 | 30 kg |
Evaporatore MCL850 | 22 kg |
Evaporatore MCS600 | 17 kg |
Compressore
Modello | BS330/MS330 |
Cilindrata | 32,7 cm3 |
n° di cilindri |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 400/3/50-60 Hz |
Potenza nominale | In base alla configurazione |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carica | 2,1 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 57dBA |
Gruppo
Dimensioni condensatore (P x L x A) | 579 x 1289 x 353 mm |
I volumi forniti prevedono una temperatura ambiente di +30 °C e poche aperture delle porte. Le temperature nei compartimenti sono completamente reversibili. (la logica standard del sistema Pulsor prevede che l'evaporatore più piccolo sia dedicato al compartimento più piccolo)